Druksensoren
PBS

De universele drukschakelaar

Uw voordelen

  • Veilige en eenvoudige bediening en instelling met drie grote toetsen en een goed afleesbaar display
  • Perfect afleesbaar display en optimale bedrading door draaibare behuizing
  • Geen compromissen: individuele oplossingen door vele configuratiemogelijkheden
  • Universeel inzetbaar door rondom gelast uiterst bestendig roestvaststalen membraan
  • Bespaart plaats en kosten: geen adapters nodig door brede keuze gangbare procesaansluitingen
  • Hoge betrouwbaarheid door gebruik van beproefde technologieën en hoogwaardige materialen, watervastheid volgens IP 65 en IP 67 en hoge overdrukbeveiliging
  • Maximale beschikbaarheid van de installatie: IO-Link voor snelle en veilige parameterinstelling bij productwissel

Productselectie

Lorem ipsum

Individual product configuration

Lorem ipsum

Standard products

Selecteer het gewenste product uit ons portfolio.

Alles weergeven Alles verbergen
Alles weergeven Alles verbergen
Filteren op:

De door u gewenste configuratie wordt gecontroleerd…

Het configuratieresultaat kan nog niet worden aangemaakt. Vul de ontbrekende gegevens in a.u.b. Deze herkent u aan het uitroepteken. U kunt ook contact met ons opnemen.

Resultaat: 1.116

Resultaat 1 - 8 van 1116

View:

Druksensoren
PBS
  • Meetbereik: –1 bar ... 9 bar
  • Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne
  • Procesaansluiting: G ½ B aan vlak
  • Procestemperatuur: –20 °C ... +85 °C
  • Afdichting: NBR
  • Outputsignaal: 2 x PNP
  • Aansluittype: Ronde connector M12 x 1, 4-pins, IP67
  • Voedingsspanning: 15 V DC ... 35 V DC
Stuk
Details
Nu vergelijken
Druksensoren
PBS
  • Meetbereik: 0 bar ... 10 bar
  • Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne
  • Procesaansluiting: G ½ B aan vlak
  • Procestemperatuur: –20 °C ... +85 °C
  • Afdichting: NBR
  • Outputsignaal: 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA
  • Aansluittype: Ronde connector M12 x 1, 4-pins, IP67
  • Voedingsspanning: 15 V DC ... 35 V DC
Stuk
Details
Nu vergelijken
Druksensoren
PBS
  • Meetbereik: 0 bar ... 400 bar
  • Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne
  • Procesaansluiting: G ¼ binnen voor Ermeto
  • Procestemperatuur: –20 °C ... +85 °C
  • Afdichting: Zonder afdichting
  • Outputsignaal: 1 x PNP + 0 V ... 10 V
  • Aansluittype: Ronde connector M12 x 1, 4-pins, IP67
  • Voedingsspanning: 15 V DC ... 35 V DC
Stuk
Details
Nu vergelijken
Druksensoren
PBS
  • Meetbereik: 0 bar ... 400 bar
  • Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne
  • Procesaansluiting: G ¼ A volgens DIN 3852-E
  • Procestemperatuur: –20 °C ... +85 °C
  • Afdichting: NBR
  • Outputsignaal: 2 x PNP + 0 V ... 10 V
  • Aansluittype: Ronde connector M12 x 1, 5-pins, IP67
  • Voedingsspanning: 15 V DC ... 35 V DC
Stuk
Details
Nu vergelijken
Druksensoren
PBS
  • Meetbereik: 0 bar ... 16 bar
  • Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne
  • Procesaansluiting: G ¼ A volgens DIN 3852-E
  • Procestemperatuur: –20 °C ... +85 °C
  • Afdichting: FKM/FPM
  • Outputsignaal: IO-Link/PNP + 4 mA ... 20 mA
  • Aansluittype: Ronde connector M12 x 1, 4-pins, IP67
  • Voedingsspanning: 15 V DC ... 35 V DC
Stuk
Details
Nu vergelijken
Druksensoren
PBS
  • Meetbereik: 0 bar ... 16 bar
  • Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne
  • Procesaansluiting: G ½ B volgens EN 837
  • Procestemperatuur: –20 °C ... +85 °C
  • Afdichting: Koper
  • Outputsignaal: 2 x PNP
  • Aansluittype: Ronde connector M12 x 1, 4-pins, IP67
  • Voedingsspanning: 15 V DC ... 35 V DC
Details
Nu vergelijken
Druksensoren
PBS
  • Meetbereik: 0 bar ... 16 bar
  • Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne
  • Procesaansluiting: G ¼ A volgens DIN 3852-E
  • Procestemperatuur: –20 °C ... +85 °C
  • Afdichting: NBR
  • Outputsignaal: 2 x PNP + 4 mA ... 20 mA
  • Aansluittype: Ronde connector M12 x 1, 5-pins, IP67
  • Voedingsspanning: 15 V DC ... 35 V DC
Stuk
Details
Nu vergelijken
Druksensoren
PBS
  • Meetbereik: 0 bar ... 250 bar
  • Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne
  • Procesaansluiting: G ¼ binnen
  • Procestemperatuur: –20 °C ... +85 °C
  • Afdichting: Zonder afdichting
  • Outputsignaal: 1 x PNP + 0 V ... 10 V
  • Aansluittype: Ronde connector M12 x 1, 4-pins, IP67
  • Voedingsspanning: 15 V DC ... 35 V DC
Stuk
Details
Nu vergelijken

Resultaat 1 - 8 van 1116

    Overzicht

    De universele drukschakelaar

    De PBS is een elektronische drukschakelaar, drukmeetomvormer en display in één. Hij is verkrijgbaar met maximaal twee schakeluitgangen, analoge output en IO-Link in één apparaat.

    De intuïtieve instelling met de drie grote toetsen en het display vergemakkelijkt de bediening. De behuizing kan tweevoudig worden gedraaid. Daardoor kunnen display en elektrische aansluiting worden afgesteld op de inbouwsituatie.

    Met relatieve drukmeetbereiken tussen 0 bar ... 1 bar en 0 bar ... 600 bar is de PBS veelzijdig toepasbaar. Bovendien zijn meetbereiken voor absolute druk en de plusminus-meetbereiken verkrijgbaar.

    De PBS beschikt over een rondom gelast roestvaststalen membraan en is geschikt voor vele corrosieve media. Met de vele gangbare procesaansluitingen zijn adapters vrijwel altijd overbodig. Voor de drukmeting in heterogene vloeistoffen is bovendien een vlak membraan verkrijgbaar.

    In één oogopslag
    • Elektronische drukschakelaar met display voor de drukbewaking in vloeistoffen en gassen
    • Precieze sensortechnologie met roestvaststalen membraan
    • Geïntegreerde procesaansluitingen van hoogwaardig roestvast staal
    • Drukwaarde wordt op display weergegeven. De schakeltoestanden worden aangegeven met aparte, grote leds.
    • Omschakeling van drukeenheid op display mogelijk
    • Min-/max-geheugen
    • Beveiligd met wachtwoord
    • IO-Link

     

    Smart Fluid Power
    Smart Fluid Power

    Sensoroplossingen voor hydraulische en pneumatische systemen

    Fluid-Power-sensoren van SICK zorgen voor intelligente, flexibele en betrouwbare metingen in talrijke toepassingen in pneumatische en hydraulische systemen.

    Meer informatie

    Applicaties

    Technisch overzicht

     
    • Overzicht technische gegevens

      Overzicht technische gegevens

      ApparaattypeDrukschakelaar
      Meetbereik
      Relatieve druk0 bar ... 1 bar tot 0 bar ... 600 bar
      Absolute druk0 bar ... 1 bar tot 0 bar ... 25 bar
      Vacuüm en ±-meetbereiken-1 bar ... 0 bar tot –1 bar ... +24 bar
      DrukeenheidBar, MPa, psi en kg/cm2
      Meetnauwkeurigheid≤ ± 1 % van spanne
      Instelnauwkeurigheid schakeluitgangen≤ ± 0,5% van spanne
      OutputsignaalSchakeloutputs PNP of NPN, en optioneel IO-Link en analoge output
      Elektrische aansluitingRonde connector M12 x 1
    Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

    Downloads