Druksensoren
PAC50

Zichtbaar betere drukbewaking

Uw voordelen

  • Tweekleurig display (groen/rood) geeft duidelijk de toestand van het uitgangssignaal aan (binnen of buiten het setpointbereik)
  • Snel overzicht over belangrijke systeemparameters door geavanceerde displayfuncties
  • Eenvoudige, snelle inbedrijfname door intuïtieve bediening
  • Drukaansluitingen op de achter- en onderkant en parametreerbare uitgangssignalen voor hoge flexibiliteit bij de installatie
  • Hoge betrouwbaarheid door robuuste uitvoering (beschermingsgraad IP65 en IP67) en beproefde technologie
  • Weinig varianten voor verschillende vereisten en lage opslagkosten
  • Comfortabele, economische oplossing voor lekkagemetingen

Overzicht

Zichtbaar betere drukbewaking

Voor een betere bewaking van de perslucht. De elektronische drukschakelaar PAC50 van SICK biedt meer in één oogopslag – dankzij het grote tweekleurige display kan men reeds op een afstand herkennen of de druk in het gewenste bereik ligt. Drie grote functietoetsen en de intuïtieve menunavigatie vereenvoudigen de bedienen.

Het bijzondere aan de PAC50: in slechts één apparaat biedt hij tot twee digitale schakeluitgangen en optioneel een analoge output. De uitgangssignalen kunnen flexibele aan de aanwezige besturing worden aangepast. Dankzij de optionele IO-Link kan de aangesloten besturing bij formaatwijziging en sensorvervanging de apparaatparameters snel en zonder fouten overdragen naar de sensor – voor een duidelijke reductie van de stilstandtijden. De PAC50 is dankzij de waterdichte behuizing volgens isolatieklasse IP 65 en IP 67 ideaal voor gebruik in een industriële omgeving.

In één oogopslag
  • Groot display toont de systeemdruk, schakeltoestanden en het schakelpunt
  • Drie grote knoppen, intuïtieve menunavigatie
  • Meetbereiken voor overdruk (vacuüm en overdruk)
  • Twee van elkaar onafhankelijke schakeloutputs, optionele analoge output
  • Installatie op DIN-rail, muur of schakelpaneel
  • Variant voor lekkagebewaking
  • IO-Link

 

Robotics image
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensoroplossingen voor hydraulische en pneumatische systemen

Fluid-Power-sensoren van SICK zorgen voor intelligente, flexibele en betrouwbare metingen in talrijke toepassingen in pneumatische en hydraulische systemen.

Meer informatie

Voordelen

Opvallend zichtbaar: de PAC50 schittert in de pneumatiek

De optimale bewaking van relevante procesparameters is een wezenlijke basis, om de efficiëntie van pneumatische processen te vergroten en daarbij grondstoffen te sparen. SICK biedt hiervoor een breed portfolio aan elektronische druktransmitters en drukschakelaars.

De elektronische drukschakelaar PAC50 is geconcipieerd voor toepassingen in de pneumatiek. Met drie grote functietoetsen en een groot display is deze eenvoudig te bedienen. Processen zijn op het display zeer goed te zien: de kleur van de cijfers wisselt, zodra de ingestelde schakelpunten zijn bereikt. Zo herkent men de betreffende schakeltoestand ook van verre. Bovendien kan de PAC50 flexibel worden ingezet– door meetbereiken voor overdruk en vacuüm. Bovendien is de drukschakelaar vrij van lakbevochtigingsstorende stoffen (LABS-vrij) geproduceerd. PAC50 heeft een stofbestendige en waterdichte behuizing. Bovendien is hij goed in een netwerk op te nemen door de optionele IO-Link-interface. – Voordelen, die overtuigen.

Waarom de PAC50 reeds op de eerste oogopslag meer biedt

Door het grote kleuren display is de schakeltoestand ook van grote afstand duidelijk herkenbaar.

Door de drie grote functietoetsen en de intuïtieve menunavigatie is de bediening zeer eenvoudig.

De stofbestendige en waterdichte behuizing is ideaal voor gebruik in een industriële omgeving.

Met zijn overdruk- en vacuümmeetbereiken is de PAC50 geschikt voor talrijke verschillende applicaties: hij bewaakt de persluchtvoorziening van installaties, meet de systeemdruk in pneumatische besturingen of bepaalt de aanzuigdruk in vacuümgrijpers.

Lekkagemeting gemakkelijk gemaakt

In de fabrieksautomatisering hoort perslucht bij de duurste energievormen. Om kosten te besparen, moeten lekkages in persluchtsystemen daarom zo snel mogelijk worden opgespoord.

Met de variant PAC50-FGG (Leakage Tester) is een kosteneffectieve oplossing voor de detectie van lekkages in persluchtsystemen ter beschikking. Principieel bewaakt de sensor daarbij de drukdaling over een vooraf ingestelde periode. Daarbij maakt de drukschakelaar een hoge automatiseringsgraad mogelijk: de meting kan zowel geautomatiseerd via een PLC alsook handmatig worden gestart. Via het outputsignaal stuurt PAC50-FGG een ventiel an, brengt het systeem in een geblokkeerde toestand en toont op het display als resultaat de drukdaling, de periode van de meting en – voor zover het volume van het gemeten systeem bekend is – ook een lekkage-rate in L/min aan. Afhankelijk van de vooraf gedane instelling van de drukschakelaar kan via de analoge output een signaal met betrekking tot de gemeten periode of het drukverschil worden uitgegeven. Parallel houdt de sensor daarbij zijn functie als eenvoudige pneumatische drukschakelaar.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ApparaattypeDrukschakelaar
    Meetbereik
    Relatieve druk–1 bar ... 0 bar; –1 bar ... +1 bar; 0 bar ... +6 bar; 0 bar ... +10 bar; –1 bar ... 10 bar
    Meetnauwkeurigheid≤ ± 1,5 % van spanne
    Instelnauwkeurigheid schakeluitgangen≤ ± 0,2% van spanne
    OutputsignaalConfigureerbare schakeloutputs PNP, NPN of Push-Pull, analoge output en optioneel IO-Link
    Elektrische aansluitingRonde connector M12 x 1
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads