Druksensoren
LFH

Op hoog niveau

Uw voordelen

  • Daarmee is niveaumeting ook mogelijk onder moeilijke condities waar andere meetmethoden falen
  • Robuust en betrouwbaar door hoge mechanische stabiliteit en hoogwaardige materialen
  • De sonde kan voor de reiniging eenvoudig uit de vloeistof worden gehaald
  • Geen boringen in containerwand nodig

Overzicht

Op hoog niveau

Bij de niveausonde LFH is een robuuste druktransmitter voor de continue niveaumeting. De vloeistofkolom boven de sonde wekt een hydrostatische druk op die indirect uitsluitsel geeft over het niveau. De LFH hangt vrij aan de vast verbonden aansluitkabel in de te bewaken vloeistof. De precieze meettechnologie is geïntegreerd in een robuuste behuizing van roestvast staal. Om rekening te houden met de diverse eisen, is de niveausonde LFH beschikbaar als standaard- en enhanced-variant. Voor de enhanced-variant kan een reeks opties worden geleverd, die het toepassingsgebied duidelijk uitbreiden. Daartoe behoren een maximale kabellengte van 250 m (standaarduitvoering: 100 m), een geïntegreerde temperatuurmeting, een overspanningsbeveiliging en een aansluitkabel met superbestendige FEP-mantel (tot 100 m).

In één oogopslag
  • Dompeldiepte tot 100 m
  • Verkrijgbaar met diverse kabellengtes
  • Meetbereiken van 0 bar ... 0,1 bar tot 0 bar ... 25 bar
  • Roestvaststalen membraan
  • Hermetisch gesloten behuizing van roestvast staal met beschermkap van PA
  • Kabelmateriaal PUR, FEP-Kabel voor agressieve media optioneel verkrijgbaar
  • Optionele temperatuurmeting met geïntegreerd Pt100-element
  • Optionele overspanningsbeveiliging

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ApparaattypeNiveausonde
    DrukeenheidBar, mWS
    Meetnauwkeurigheid

    ≤ ± 0,5 % van spanne

    ≤ ± 0,5 % van spanne voor enhanced-variant p < 0,25 bar

    ≤ ± 0,25 % van bereik voor enhanced-variant ≥ 0,25 bar

    ≤ ± 0,25 % van spanne voor enhanced-variant p < 0,25 bar

    OutputsignaalAnaloog
    Elektrische aansluitingKabelaansluiting
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads