Druksensoren

Universele drukmeting in vloeistoffen en gassen
SICK biedt een portfolio elektronische drukmeetomvormers en -schakelaars, die op grond van de intelligente en veelzijdige configuratiemogelijkheden optimaal kunnen worden aangepast aan de individuele eisen van de klant. Zoals gebruikelijk bij SICK worden hoogwaardige materialen en een robuuste en nauwkeurige meettechniek gebruikt voor eenvoudig te bedienen en te installeren apparaten.
Filteren op:
Resultaat: 8
Zichtbaar betere drukbewaking
- Groot display toont de systeemdruk, schakeltoestanden en het schakelpunt
- Drie grote knoppen, intuïtieve menunavigatie
- Meetbereiken voor overdruk (vacuüm en overdruk)
- Twee van elkaar onafhankelijke schakeloutputs, optionele analoge output
- Installatie op DIN-rail, muur of schakelpaneel
- Variant voor lekkagebewaking
- IO-Link
Een schone zaak
- Robuuste precieze drukmeettechnologie
- Vlakke, hermetisch dichte roestvaststalen membraan met ruwheid Ra < 0,4 μm
- Onderdelen die met het medium in aanraking komen van roestvast staal 1.4435, behuizing van roestvast staal 1.4571
- Geschikt voor CIP en SIP
- Vele hygiënische procesaansluitingen leverbaar
- Roestvaststalen behuizing met isolatieklasse tot IP 68
- Ook met veldbehuizing IP 67 leverbaar
Multifunctionele IO-link-sensor voor drukmeting, -besturing en -bewaking
- Omschakelbare schakeluitgangen (PNP/NPN) en analoge uitgang (stroom/spanning)
- Schaalbare analoge uitgang (5:1-Turndown)
- Hoge meetnauwkeurigheid: ± 0,5%
- IO-link om procesgegevens als meetwaarden in bar aan de besturing over te dragen
- Behuizing op twee plaatsen verdraaibaar (procesaansluiting/display) en display kan 180° worden gedraaid
- Gangbare procesaansluitingen; ook met vlak aansluitend membraan
De compacte drukschakelaar voor hygiënische toepassingen
- Hygiënische drukschakelaar met display voor de levensmiddelenindustrie
- Onderdelen die in aanraking komen met het medium het product zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal 1.4435
- Onafhankelijk van elkaar programmeerbare schakeluitgangen en analoge output
- Drukwaarde wordt op display weergegeven
- Omschakeling van drukeenheid op display mogelijk
- Schakeltoestanden worden aangegeven met aparte, grote leds
- IO-Link
De flexibele oplossing
- Meetbereiken 0 mbar ... 100 mbar tot 0 bar ... 600 bar
- Relatieve, absolute en ±-meetbereiken
- Ook met vlak membraan
- Mediumtemperatuur tot 150 °C (optioneel)
- Vele gangbare procesaansluitingen
- Bijzonder schok- en trilvast
- Meetnauwkeurigheid 0,5% of 0,25%
- Uitgangssignaal 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V of 0 V ... 10 V
- Nulpunt en spanne afstelbaar
- Ronde connector M12 x 1, hoekstekker (DIN 175301-803 A) of kabelaansluiting
Als het meer mag zijn
- Meetbereiken van 0 bar ... 6 bar tot 0 bar ... 600 bar
- Diverse uitgangssignalen en elektrische aansluitingen leverbaar
- Gangbare procesaansluitingen verkrijgbaar
- Hoge bestendigheid tegen overbelasting. Drukpiekdemping op aanvraag verkrijgbaar voor geselecteerde procesaansluitingen.
- Rondom gelaste, hermetisch gesloten roestvaststalen membraan
- Roestvaststalen behuizing met isolatieklasse tot IP 67 (met ronde connector M12 x 1)
Een echt allroundtalent
- Drukmeetbereiken van 0 bar ... 0,05 bar tot 0 bar ... 1000 bar
- Relatieve, absolute en ±-meetbereiken
- Vele procesaansluitingen beschikbaar
- Geen mechanisch bewegende onderdelen. Daardoor slijtage-, vermoeidheid- en onderhoudsvrij
- Rondom gelaste, hermetisch gesloten roestvaststalen membraan
- Uitgangssignaal 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V of 0 V ... 10 V
- Elektrische aansluiting M12 x 1, hoekstekker (DIN 175301-803 A) of kanaal aansluiting
Op hoog niveau
- Dompeldiepte tot 100 m
- Verkrijgbaar met diverse kabellengtes
- Meetbereiken van 0 bar ... 0,1 bar tot 0 bar ... 25 bar
- Roestvaststalen membraan
- Hermetisch gesloten behuizing van roestvast staal met beschermkap van PA
- Kabelmateriaal PUR, FEP-Kabel voor agressieve media optioneel verkrijgbaar
- Optionele temperatuurmeting met geïntegreerd Pt100-element
- Optionele overspanningsbeveiliging