Debietsensoren
T-Easic® FTS

De slimme bescherming tegen drooglopen van pompen

Uw voordelen

  • Eén sensor, twee metingen – reduceert kosten en hygiënerisico dankzij een enkel installatiepunt
  • Kostenbesparing door snelle installatie met montageadapter
  • Tijdbesparing door eenvoudige inbedrijfname zonder kalibratie voor geteachte media
  • Gebruiksvriendelijke industriële uitvoering met intuïtieve menustructuur en display voor een snelle inbedrijfname
  • Minder voorraad nodig door flexibele aanpassing aan de buisdiameter
  • Minder bedradingswerk door IO-Link 1.1 met eenvoudige instelmogelijkheden, en integratie- en cloning-features
  • Gereduceerde uitvaltijden door onderhoudsarmsysteem

Overzicht

De slimme bescherming tegen drooglopen van pompen

De thermische flowschakelaar T-Easic® FTS meet de flow en de temperatuur volgens het calorimetrische principe. Deze bewaakt met twee digitale outputs de gemeten waarden en stuurt deze door naar een overkoepelende controller op het moment dat een ingestelde grenswaarde wordt over- of onderschreden. De parameters kunnen via IO-Link worden ingesteld. Als industriële uitvoering biedt deze bovendien een OLED-display en bedieningstoetsen. Af fabriek ingestelde standaardwaarden voor media zoals water en olie versnellen en vereenvoudigen de inbedrijfname; vrijwel alle vloeistoffen kunnen eenvoudig en snel worden gekalibreerd. De extreem robuuste VISTAL®-behuizing in de industriële uitvoering beschermt de sensor bij reinigingsprocessen, de eveneens beschikbare hygiënische uitvoering is bovendien ook bestand tegen CIP-/SIP-condities.

In één oogopslag
  • Flowbewaking en temperatuurmeting in een sensor
  • Geoptimaliseerd voor water en olie; teach-in-mogelijkheid voor andere vloeistoffen
  • Beschermingsgraad IP 67/IP 69 en IO-Link 1.1
  • Industriële uitvoering in VISTAL®-behuizing, met 180°-draaibaar OLED-display
  • Hygiënische variant van roestvast staal, geschikt voor CIP/SIP, procestemperatuur tot 150 °C

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    MeetprincipeCalorimetrische meetmethode
    MediumVloeistoffen op water- en oliebasis
    Outputsignaal2 x push-pull digitale output voor flow en temperatuur (Q2 te selecteren als digitale input)
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads