Debietsensoren
FFU

Contactloos debiet meten

Uw voordelen

  • Onderhoudsvrije debietsensor, besparing van onderhoudskosten
  • Instelbare meetbereiken, minder varianten
  • Inzetbaar voor geleidende en niet geleidende vloeistoffen, voor minder varianten en lagere voorraadskosten
  • Rechte meetbuis verlaagt het drukverlies, waardoor op de energiekosten bespaard kan worden
  • Afdichtvrije sensor verhoogt de proceszekerheid en de beschikbaarheid
  • Flexibel meetapparaat voor alle branches

Overzicht

Contactloos debiet meten

De ultrasone debietsensor FFU bepaalt contactloos het debietvolume van geleidende en niet geleidende vloeistoffen. Om tegen de stroom te zwemmen, heb je meer kracht nodig als met de stroom mee. Op dit eenvoudige natuurkundige feit is de ultrasone debietmeting volgens de faseverschilmethode gebaseerd. Het apparaat beschikt over een compacte bouwvorm en is met de flexibele inbouwmogelijkheden ook inzetbaar bij beperkte ruimte. Door de afdichtingsvrije sensoropbouw met hoogwaardig polysulfon (ultrason S) in combinatie met de isolatieklasse IP 67 is gebruik niet alleen bij moeilijke omgevingscondities mogelijk, maar garandeert vooral ook een hoge veiligheid aan de proceszijde. Een eenvoudige, snelle en probleemloze inbedrijfname wordt ook ondersteund door het grote display, waarop teksten kunnen worden afgebeeld.

In één oogopslag
  • Debietsensor voor geleidende en niet geleidende vloeistoffen
  • Geen bewegende onderdelen, compacte constructie
  • Procestemperatuur tot 80 °C, procesdruk tot 16 bar
  • Hoge chemische bestendigheid door afdichtvrije sensoropbouw
  • Grootdisplay met folietoetsenbord
  • Geïntegreerde legebuisherkenning

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    MeetprincipeUltrasoon sensor
    MediumVloeistoffen
    Outputsignaal

    Analoge output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA voor actuele flow en temperatuur1 impuls/statusoutput transistoroutput voor hoeveelheidstelling, legebuisbewaking, doorstroomgrenswaarde, doseeruitgang, doorstroomrichting (afhankelijk van type) 1)

    Analoge output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA voor actuele flow en temperatuur2 impuls-/statusoutputs transistoroutput voor hoeveelheidstelling, legebuisbewaking, doorstroomgrenswaarde1 digitale ingang voor dosering, volumereset 1)

    Nominale meetbuiswijdte

    DN 10

    DN 15

    DN 20

    DN 25

    DN 32

    DN 40

    DN 50

    Max. instelbaar meetbereik0 l/min ... 900 l/min
    • 1) Alle aansluitingen zijn ompoolbeveiligd. Alle uitgangen zijn overstroom- en kortsluitbeveiligd.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads