Debietsensoren
DOSIC®

De compacte rvs-sensor voor flexibele flowmeting

Uw voordelen

  • Flexibel meetsysteem voor alle branches en vloeistoffen
  • Veelzijdige toepassing voor geleidende en niet geleidende vloeistoffen en voor temperatuurmeting
  • Korte inbouwlengten en compact design garanderen montage in applicatie met beperkte ruimte
  • Geschikt voor levensmiddelen dankzij roestvast staal en hygiënische constructie
  • Snelle installatie zonder mediumafstelling
  • Gebruiksvriendelijke toepassing dankzij draaibare behuizing en display
  • Rechte meetbuis verlaagt het drukverlies, waardoor op de energiekosten bespaard kan worden

Overzicht

De compacte rvs-sensor voor flexibele flowmeting

De flowsensor DOSIC® bepaalt contactloos het flowvolume van geleidende en niet geleidende vloeistoffen op basis van ultrasone technologie. Met zijn meetkanaal en roestvaststalen behuizing is de ultrasone flowmeter uitermate geschikt voor meettaken in hygiënische omgevingen. Het compacte en robuuste design ondersteunt veelzijdige toepassingsmogelijkheden, ook in applicaties met beperkte ruimte of agressieve media. De installatie verloopt snel en eenvoudig zonder mediumafstelling. De afdichtingsvrije, zelflegende meetbuis verhoogt de procesbetrouwbaarheid. Voor de juiste uitgangssituatie zorgen max. twee configureerbare digitale en analoge outputs en de IO-Link-interface. De DOSIC® is EHEDG-gecertificeerd en FDA-conform.

In één oogopslag
  • Flowmeting voor water- en oliegebaseerde vloeistoffen
  • Afdichtingsvrije sensor van roestvast staal 316L met Ra ≤ 0,8
  • Rechte, zelflegende meetbuis
  • Compact design met korte inbouwlengten
  • Configureerbare schakeloutputs
  • Temperatuurmeting
  • Beschermingsgraad IP 67/69, geschikt voor CIP/SIP, IO-Link-versie 1.1

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    MeetprincipeUltrasoon sensor
    MediumGeleidende en niet-geleidende vloeistoffen
    Outputsignaal

    1 x analoge output: 4 mA ... 20 mA, 2 x digitale output en/of input (configureerbaar) 1) 2)

    2 x analoge output: 4 mA ... 20 mA, 2 x digitale output en/of input (configureerbaar) 1) 2)

    Nominale meetbuiswijdteDN 15 / DN 25
    Max. instelbaar meetbereik0 l/min ... 250 l/min
    • 1) Configuratie digitale output: PNP/NPN/Push-Pull/open collector.
    • 2) Analoge output selecteerbaar: flow / temperatuur.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads