Debietsensoren

Robuust en precies – debietmeettechniek van SICK
SICK biedt voor de debietmeettechniek innovatieve sensoren, die flexibele meetmethoden met robuuste apparaatvormen en kosteneffectieve aansluitconcepten op hogere systemen combineert. Of nu met analoge waarden van de actuele debietwaarde of met impulsopvragen een volumedetectie nodig is – de debietsensoren van SICK werken met de meest uiteenlopende materialen onder moeilijke proces- en omgevingscondities altijd betrouwbaar en veilig.
Filteren op:
Resultaat: 5
Contactloos en onderhoudsvrij volumestroom detecteren
- Efficiënte en voordelige contactloze meting van de volumestroom en massastroom van stortgoed
- Hoge resolutie door laserpulsen met hogere hoekresolutie
- Hoge betrouwbaarheid dankzij multi-echo-pulsanalyse
- Geïntegreerde functie voor het bepalen van het zwaartepunt van stortgoed
- Robuuste opbouw voor ruwe omgevingscondities
- Meting ook bij lage temperaturen door geïntegreerde verwarming
- Compacte behuizing met beschermingsgraad IP67
Flowsensor met energiemeting
- Meet perslucht en niet-corrosieve gassen zoals argon, helium, kooldioxide en stikstof
- Visualisatie van het persluchtverbruik via Monitoring-app FTMg van SICK
- Meting van gasflow, -temperatuur, procesdruk en energieverbruik met slechts één sensor
- Gering drukverlies
- Hoge meetdynamiek voor cilinder- en lekkagebewaking
De slimme bescherming tegen drooglopen van pompen
- Flowbewaking en temperatuurmeting in een sensor
- Geoptimaliseerd voor water en olie; teach-in-mogelijkheid voor andere vloeistoffen
- Beschermingsgraad IP 67/IP 69 en IO-Link 1.1
- Industriële uitvoering in VISTAL®-behuizing, met 180°-draaibaar OLED-display
- Hygiënische variant van roestvast staal, geschikt voor CIP/SIP, procestemperatuur tot 150 °C
Contactloos debiet meten
- Debietsensor voor geleidende en niet geleidende vloeistoffen
- Geen bewegende onderdelen, compacte constructie
- Procestemperatuur tot 80 °C, procesdruk tot 16 bar
- Hoge chemische bestendigheid door afdichtvrije sensoropbouw
- Grootdisplay met folietoetsenbord
- Geïntegreerde legebuisherkenning
De compacte rvs-sensor voor flexibele flowmeting
- Flowmeting voor water- en oliegebaseerde vloeistoffen
- Afdichtingsvrije sensor van roestvast staal 316L met Ra ≤ 0,8 µm
- Rechte, zelflegende meetbuis
- Compact design met korte inbouwlengten
- Configureerbare digitale outputs
- Temperatuurmeting
- Beschermingsgraad IP 67/69, geschikt voor CIP/SIP, IO-Link-versie 1.1