Accessoires
Reflectoren en optiek / Reflectoren / Haaks

PL80A
1003865
Uit voorraad leverbaar
Stuk
Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoiregroepReflectoren
      AccessoirefamilieHaaks
      BeschrijvingRechthoekig, schroefbaar
      BevestigingswijzeSchroefbaar, 2 gat bevestiging
      Omgevingstemperatuur bedrijf–30 °C ... +65 °C
      Afmetingen84 mm x 84 mm
      Reflectievlak80 mm x 80 mm
      MateriaalPMMA/ABS
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027279203
      ECl@ss 5.1.427279203
      ECl@ss 6.027279203
      ECl@ss 6.227279203
      ECl@ss 7.027279203
      ECl@ss 8.027279203
      ECl@ss 8.127279203
      ECl@ss 9.027273601
      ECl@ss 10.027273601
      ECl@ss 11.027273601
      ETIM 5.0EC002467
      ETIM 6.0EC002467
      ETIM 7.0EC002467
      ETIM 8.0EC002467
      UNSPSC 16.090139111827

    Technische tekeningen

    PL80A
    Maattekening