Accessoires
Reflectoren en optiek / Reflectoren / Microtriple-reflectoren

PL14F
5331499
Stuk
Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoiregroepReflectoren
      AccessoirefamilieMicrotriple-reflectoren
      BeschrijvingMicrotriple, zelfplakkend, hoge temperatuur: tot 99 °C, ø 15 mm, ø reflecterend oppervlak 13 mm
      Diameter15 mm
      Reflectievlak13,2 mm
      Omgevingstemperatuur bedrijf–30 °C ... +65 °C
      MateriaalPMMA/ABS
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027279203
      ECl@ss 5.1.427279203
      ECl@ss 6.027279203
      ECl@ss 6.227279203
      ECl@ss 7.027279203
      ECl@ss 8.027279203
      ECl@ss 8.127279203
      ECl@ss 9.027273601
      ECl@ss 10.027273601
      ECl@ss 11.027273601
      ETIM 5.0EC002467
      ETIM 6.0EC002467
      ETIM 7.0EC002467
      ETIM 8.0EC002467
      UNSPSC 16.090139111827

    Technische tekeningen

    PL14F
    Maattekening