Accessoires
Reflectoren en optiek / Reflectoren / Microtriple-reflectoren
P250F
5308843
Kopieer shortlink
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Accessoires
-
Douanegegevens
-
Technische gegevens
Accessoiregroep | Reflectoren |
Accessoirefamilie | Microtriple-reflectoren |
Beschrijving | Microtriple, schroefbaar, geschikt voor lasersensoren |
Bevestigingswijze | Schroefbaar, 2 gat bevestiging |
Omgevingstemperatuur bedrijf | –30 °C ... +65 °C 1) |
Afmetingen | 52 mm x 62 mm |
Reflectievlak | 47 mm x 47 mm |
Materiaal | PMMA/ABS |
Classificaties
ECl@ss 5.0 | 27279203 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279203 |
ECl@ss 6.0 | 27279203 |
ECl@ss 6.2 | 27279203 |
ECl@ss 7.0 | 27279203 |
ECl@ss 8.0 | 27279203 |
ECl@ss 8.1 | 27279203 |
ECl@ss 9.0 | 27273601 |
ECl@ss 10.0 | 27273601 |
ECl@ss 11.0 | 27273601 |
ECl@ss 12.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
UNSPSC 16.0901 | 39111827 |
Technische tekeningen
Maattekening
-
-
-
Wachten aub
Uw aanvraag wordt bewerkt...