Veiligheidslichtgordijnen
C4000 Palletizer

Innovatief mutingalternatief voor de toegangsbeveiliging

Uw voordelen

  • Effectief door besparing van extra mutingsensoren of andere beveiligingsmaatregelen
  • Een compact sensorpaar reduceert het montagewerk aanzienlijk – extra mutingsensoren zijn niet nodig
  • Met de dynamische en zelflerende onderdrukkingsfunctie kan het systeem betrouwbaar onderscheiden tussen mens en materiaal voor een maximale veiligheid
  • De toepassing met verschillende pallets is mogelijk: roosterboxen, euro- en halve pallets, waardoor de beschikbaarheid van de installatie duidelijk vergroot wordt
  • Bespaart opsteloppervlak: pallets kunnen permanent in het veiligheidsveld worden neergezet
  • Bewaking van meerdere transportbanden met slechts één systeem, reduceert sensorkosten
  • Snel in bedrijf genomen: zonder programmering worden europallets, roosterboxen etc. herkend

Overzicht

Innovatief mutingalternatief voor de toegangsbeveiliging

Het veiligheidslichtgordijn C4000 Palletizer is het innovatieve mutingalternatief voor de toegangsbeveiliging bij geautomatiseerd materiaaltransport. Dankzij de flexibele patroonherkenning laat de beveiligingsvoorziening zich niet misleiden door defecte pallets, uitstekende omsnoeringsbanden of folieresten en zorgt zo voor een betrouwbare beveiliging van gevarenzones. Tegelijkertijd kan worden afgezien van extra mutingsensoren, indicatielampen, afschermingen en pendelkleppen, waardoor de storingsrisico's zo laag mogelijk worden gehouden en de beschikbaarheid van de totale installatie wordt geoptimaliseerd. Kostenbesparing door minder installatiewerk maakt de oplossing C4000 Palletizer in veel gevallen tot een voorbeeldige oplossing.

In één oogopslag
  • Type 4 (IEC 61496), SIL 3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
  • Zelflerende dynamische onderdrukking voor de herkenning van goederen en pallets
  • Richtingsherkenning
  • Meervoudige evaluatie
  • Gereduceerde resolutie
  • Mutingalternatief
  • Straalcodering
  • Object-gaten-onderdrukking

 

Met ons als uw partner en expert op het gebied van functionele veiligheid kunt u profiteren van productiviteitsverhogende veiligheidsoplossingen. Zodat uw processen soepel verlopen, mens en machine een team worden en wij gezamenlijk de grenzen van het mogelijke verleggen.

Verhoog uw productiviteit –met veiligheidsoplossingen van SICK

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    VeiligheidsniveauType 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Resolutie40 mm / 30 mm
    Reikwijdte7 m
    Veiligheidsveldhoogte750 mm ... 1.800 mm
    IsolatieklasseIP65
    Bedrijfsomgevingstemperatuur0 °C ... +55 °C
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads