Accessoires
Netvoedingen en voedingskabels

Netvoeding
2079609
Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      Inputspanning100 V AC ... 240 V AC
      Uitgangsspanning24 V DC
      Beschrijving24 V DC netvoeding, 5-pins, M12, voor TriSpector in combinatie met aansluitkabel 2079766
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ECl@ss 12.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004