Lineair motor feedback systeem

Absoluut contactloze lengtemeetsystemen voor lineaire directe aandrijvingen

Lineaire motor feedback systemen zijn een mix van incrementele en absolute-waardegevers en combineren de voordelen van beide encoder-typen. Door toepassing van hoog lineaire sinus- en cosinussignalen wordt de voor de toerentalregeling benodigde hoge resolutie door interpolatie in de aandrijving gerealiseerd. De sinus- en cosinussignalen worden in een leeskop met geïntegreerde controller gegenereerd, die contactloos over een meettraject wordt geleid.

De systemen worden overal gebruikt, waar een hoge verplaatsingssnelheid en een eenvoudige montage de vereisten voor een betrouwbaar meetsysteem bepalen.

Filteren op:

Resultaat: 3

Resultaat 1 - 3 van 3

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Meting bij maximumsnelheid voor lineaire directe aandrijvingen
  • Absoluut meetsysteem voor lineaire directe aandrijvingen
  • Meetlengtes: tot 16.384 mm
  • Hoge handelingssnelheden: tot 10 m/s
  • Status-led
  • Contactloos meetsysteem; leesafstand tot de magneetband: tot 0,8 mm
  • Elektronisch typeplaatje
  • ETL70 met eenkabeltechnologie dankzij HIPERFACE DSL®-interface
  • STL70 met HIPERFACE®-interface
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Positiedetectie en snelheidsmeting met de hoogste nauwkeurigheid
  • Contactloze detectie van absolute positie en snelheid zonder referentiecyclus
  • Met HIPERFACE®- of SSI-interface
  • Meetlengtes tot 4 m
  • Voor hoge verplaatsingssnelheden tot 10 m/s
  • Betrouwbare metingen zelfs bij verontreiniging of condensatie van de magneetband
  • Kleine, compacte leeskop
  • Gecertificeerd volgens SIL2 en PL d (HIPERFACE®-interface)
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Meting met hoge snelheid voor lineaire motoren
  • Absoluut, contactloos, slijtagevrij lengtemeetsysteem voor lineaire motoren
  • Meetlengtes tot 1 m
  • Geschikt voor hoge verplaatsingssnelheden tot 10 m/s
  • Betrouwbare positiebepaling ook bij verontreiniging en condensatie van de magneetband
  • Elektronisch typeplaatje en programmeerbaar van de positiewaarde
  • Absolute positiebepaling, geen referentieloop
  • HIPERFACE®-interface
  • Gecertificeerd volgens SIL2 en PL d
Nu vergelijken
Maak uw selectie

Resultaat 1 - 3 van 3