Bij toepassingen op het gebied van robotsystemen en bij handlingoplossingen telt vaak elke millimeter. Hier scoort het motor-feedback-systeem STS met een bijzonder plat design en over het geheel compacte afmetingen: Een bouwhoogte van slechts 12,5 mm maakt de STS de ideale oplossing voor krappe inbouwsituaties. Machines kunnen veel compacter worden vormgegeven door gebruik te maken van een directe aandrijving met het krachtige systeem - zonder verlies van precisie. Aangezien hierdoor ook slijtagedelen zoals riemen en koppelingen wegvallen, wordt de totale onderhoudsinspanning aanzienlijk verminderd. Bovendien kan de aanwezige holle as worden gebruikt voor de doorvoer van kabels, slangen of leidingen.