Draaiende motor feedback systemen HIPERFACE®
SRS/SRM50

Motor feedback systeem met hoge resolutie

Uw voordelen

  • Motor feedback systeem met HIPERFACE®-interface
  • Hoge schok-/trillingsbestendigheid door gebruik van een metalen codeschijf
  • Uniformering van het motordesign op grond van dezelfde constructie van single- en multiturn-uitvoering
  • Door de inzet van een op basis van SIL2/PL d gecertificeerde motor feedback systeem wordt een certificering van uw systeem vereenvoudigd
  • Zeer rustig werkend door maximale kogellagerafstand

Overzicht

Motor feedback systeem met hoge resolutie

Wereldwijd in gebruik in uiteenlopende applicaties en omgevingen – motor feedback systemen uit de productfamilie SRS/SRM50. Met 1024 sinus-/cosinussignalen per omwenteling vormt deze familie de HighEnd-oplossing van de motor feedback systemen met HIPERFACE®-interface. Basis hiervoor is een nauwkeurige metalen codeschijf en de grootst mogelijk afstand van de beide kogellagers. Absolute positiebepaling met een aantal stappen van 32.768 stappen per omwenteling en 4.096 omwentelingen. Het opslaan van de motorspecifieke gegevens in het elektronische typeplaatjes en de programmering zijn belangrijke kenmerken van deze productfamilie. Met de op basis van SIL2/PL d gecertificeerde motor feedback systemen wordt voldaan aan de actuele eisen aan veiligheidstechniek en de certificering vereenvoudigd.

In één oogopslag
  • Motor feedback systeem voor het hogere vermogensbereik
  • 1.024 sinus-/cosinusperioden per omwenteling
  • Absolute positie met een resolutie van 32.768 stappen per omwenteling en 4.096 omwentelingen bij multiturn-systeem
  • HIPERFACE®-interface: programmering van de positiewaarde en elektronisch typeplaatje
  • Insteekbare of conische as met verschillende statorkoppelingen
  • Inbouw-, aanbouw- of standalone-uitvoering
  • Gecertificeerd op basis van SIL2/PL d (geldt alleen voor RS50S/SRM50S...)
  • Conform RoHs

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ModelInbouw / Standalone
    UitvoeringAbsoluut-multiturn / Absoluut-singleturn
    Communicatie-interfaceHIPERFACE®
    Sinus-/cosinusperioden per omwenteling1.024
    Veiligheidsgericht systeem– / ✔
    Mechanische interface

    Massieve as, Klemflens, 10 m, 19 mm

    Insteekbare as, Rubbersteunen, 17,7 mm

    Conische as, Rubbersteunen, 9 mm

    Conische as, Veerplaatondersteuning, 9 mm

    Conische as, Resolversteunen, 9 mm

    Blinde holle as, 29,5 mm

    Massieve as, Vierkante flens, 22,1 mm

    Massieve as, Servoflens, 6 mm, 10 mm

    Aansluittype

    Stekker, M23, 12-pins, Radiaal

    Stekker, 8-pins, Radiaal

    Kabel, 8-draads, Radiaal, 0,2 m

    Kabel, 8-draads, Radiaal, 2 m

    Stekker, MS, 10-pins, Radiaal

    Kabel, 8-draads, Radiaal, 1,5 m

    Beschikbaar opslagbereik

    128 Byte E2PROM 512

    1.792 Byte E2PROM 2048

    MeetprincipeOptisch
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads