Draaiende motor feedback systemen HIPERFACE®
SKS/SKM36

Compacte constructie met hoge resolutie voor het standaardvermogensbereik

Uw voordelen

  • Dankzij de kleine afmetingen kunnen fabrikanten van kleine en miniatuurmotoren de bouwlengte van hun motoren aanmerkelijk verkorten
  • De standalone-uitvoering is ideaal voor centrale en trajectencoder
  • De motor feedback systemen SKS/SKM36 hebben een zeer hoge marktpenetratie in de aandrijftechniek
  • Op grond van de uniforme mechaniek met SEK/SEL37 is een hoge flexibiliteit bij gebruik met verschillende encodersystemen gegeven

Overzicht

Compacte constructie met hoge resolutie voor het standaardvermogensbereik

De encoder SKS36/SKM36 is de eerste vertegenwoordiger van een nieuwe generatie optische motor feedback systemen. Met 128 sinus-/cosinussignalen per omwenteling vormt deze familie de standaardoplossing onder de MFB-systemen met HIPERFACE®-interface. Het bijzondere kenmerk van deze generatie: een zeer kleine codeschijf van slechts 2 mm codespoorradium zorgt voor een holistische scan. Daarbij worden de bij de conventionele systemen onvermijdelijke excentriciteitsfouten van codeschijf, kogellager en as door het systeem gecompenseerd. Door de positionering van de codeschijf in het midden van de draaias zijn hoge hoeksnelheiden niet meer beperkt door de codeschijf. Absolute positiebepaling met een aantal stappen van 4.096 stappen per omwenteling en 4.096 omwentelingen. Het opslaan van de motorspecifieke gegevens in het elektronische typeplaatjes en de programmering zijn belangrijke kenmerken van deze productfamilie. Met de op basis van SIL2/PL d gecertificeerde motor feedback systemen wordt voldaan aan de actuele eisen aan veiligheidstechniek en de certificering vereenvoudigd.

In één oogopslag
  • Motor feedback systeem voor het standaardvermogensbereik
  • 128 sinus-/cosinusperioden per omwenteling
  • Absolute positie met een resolutie van 4.096 stappen per omwenteling en 4.096 omwentelingen bij multiturn-systeem
  • Programmering van de positiewaarde en elektronisch typeplaatje
  • HIPERFACE®-interface
  • Inbouw- en standalone-uitvoering
  • Gecertificeerd op basis van SIL2/PL d (geldt alleen voor SKS36S/SKM36S-H...)
  • Conform RoHs

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ModelInbouw / Standalone
    UitvoeringAbsoluut-singleturn / Absoluut-multiturn
    Communicatie-interfaceHIPERFACE®
    Sinus-/cosinusperioden per omwenteling128
    Veiligheidsgericht systeem– / ✔
    Mechanische interface

    Conische as, Veerplaatondersteuning, 5 mm

    Massieve as, Servo-/klemflens, 9,5 mm

    Aansluittype

    Stekker, 8-pins, Radiaal

    Stekker, M12, 8-pins, Radiaal

    Kabel, 8-draads, 1,5 m

    Beschikbaar opslagbereik1.792 Byte E2PROM 2048
    MeetprincipeOptisch
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads