Draaiende motor feedback systemen HIPERFACE®
SFS/SFM60

Motor feedback systeem met hoge resolutie in holle-asuitvoering

Uw voordelen

  • Comfortabele tracering en eenvoudig onderhoud door opslaan van motorspecifieke gegevens in het elektronische typeplaatje
  • Grote kogellagerafstanden reduceren een ongelijkmatige slijtage en minimaliseren trillingen aan de encoderbehuizing, daarmee wordt ook de levensduur van de encoder langer
  • De codeschijf van nikkel biedt een hoge trillingsvastheid en een uitgebreid temperatuurbereik
  • Korte ontwikkeltijden door gestandaardiseerde mechanische interface
  • Platform voor de toekomt, omdat alle elektrische interfaces (TTL/HTL, 1Vpp, SSI, PROFIBUS, HIPERFACE DSL®) in deze mechaniek verkrijgbaar zijn resp. zullen worden

Overzicht

Motor feedback systeem met hoge resolutie in holle-asuitvoering

De optische motor-feedbacksystemen SFS/SFM60 met hoge resolutie in holleasuitvoering vormen de perfecte aanvulling in het portfolio van SICK. Juist bij synchrone motoren met eigen of externe ventilatie voldoet deze mechaniek aan de behoeften van de klant, net als de verschillende holle assen en hoge beschermingsgraad (IP65). Vele productvarianten voldoen aan vrijwel alle vereisten. Bij de motor-feedbacksystemen SFS/SFM60 wordt een wereldwijd gestandaardiseerde interface ingezet. Dat zorgt voor maximale flexibiliteit en verkort de inbouwtijd – plug-and-play van de hoogste kwaliteit. De robuuste aslagers verhogen de levensduur en verminderen tegelijkertijd het service- en onderhoudswerk. Bovendien wordt een optimale rustige werking en ongeëvenaarde trillingsvrijheid bereikt, zelfs bij maximale operationele toerentallen.

In één oogopslag
  • Motor-feedbacksysteem HIPERFACE® in singleturn- en multiturn-uitvoering, compatibel met de wereldwijd toonaangevende aandrijfsystemen in de wereld
  • 1.024 sinus-/cosinusperioden per omwenteling
  • Absolute positie met een resolutie van 32.768 stappen per omwenteling en 4.096 omwentelingen bij multiturn-systeem
  • Mechanische flexibiliteit door doorsteekbare en blinde holle assen in verschillende diameters (8 tot 15 mm), leverbaar met verschillende statorkoppelingen
  • Beschermingsgraad IP65
  • Gecertificeerd op basis van SIL2/PL d (geldt alleen voor SFS60S/SFM60S...)

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ModelStandalone
    UitvoeringAbsoluut-singleturn / Absoluut-multiturn
    Communicatie-interfaceHIPERFACE®
    Sinus-/cosinusperioden per omwenteling1.024
    Veiligheidsgericht systeem– / ✔
    Mechanische interface

    Blinde holle as, 8 mm

    Blinde holle as, 3/8"

    Blinde holle as, 10 mm

    Blinde holle as, 12 mm

    Blinde holle as, 1/2″

    Blinde holle as, 14 mm

    Blinde holle as, 15 mm

    Doorsteekbare holle as, 8 mm

    Doorsteekbare holle as, 3/8"

    Doorsteekbare holle as, 10 mm

    Doorsteekbare holle as, 12 mm

    Doorsteekbare holle as, 1/2″

    Doorsteekbare holle as, 14 mm

    Doorsteekbare holle as, 15 mm

    Aansluittype

    Stekker, M23, 12-pins, Radiaal

    Stekker, M12, 8-pins, Radiaal

    Kabel, 8-draads, Radiaal, 1,5 m

    Beschikbaar opslagbereik1.792 Byte E2PROM 2048
    MeetprincipeOptisch
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads