Draaiende motor feedback systemen HIPERFACE®
SES/SEM90

De motor-feedbackoplossing voor grote holleasmotoren en directe aandrijvingen

Uw voordelen

  • Geïntegreerde mechanische multiturn-functie voor extra detectie van de omwentelingen zonder batterij
  • Door de directe montage op de aandrijfas zijn overbrengingselementen zoals tandriemen en koppelingen niet meer nodig
  • Eenvoudig, compact model, slijtvast, lage onderhoudskosten
  • Snelle montage zonder speciaal montagegereedschap: eenvoudig opsteken, draaien en klaar
  • Robuust en betrouwbaar op grond van de hoge schok- en trilbestendigheid
  • Betrouwbare vorming van de absolute positie bij hoge toerentallen
  • Montagecontrole voor het uitlezen van de axiale rotorpositie

Overzicht

De motor-feedbackoplossing voor grote holleasmotoren en directe aandrijvingen

De trend richting compacte en robuuste directe aandrijvingen in de fabrieksautomatisering is de afgelopen jaren aanzienlijk versterkt. Met de roterende motor-feedbacksystemen SES/SEM90 met industriële standaardinterface HIPERFACE® opent SICK nieuwe opties voor holleasmotoren en directe aandrijvingen. Het met holistische aftasting werkende motor-feedbacksysteem wordt zonder extra montagegereedschap direct op de aandrijfas gemonteerd en maakt overbrengingselementen zoals tandriemen of koppelingen overbodig. Bovendien in een mechanische multiturn-functie beschikbaar waardoor extra componenten zoals externe bufferbatterijen niet meer nodig zijn. Het kleine model bespaart plaats en gewicht en is dankzij de lagerloze technologie robuust, slijtvast en betrouwbaar.

In één oogopslag
  • Singleturn- en multiturn-variant met 50 mm holle as
  • 64 sinus-cosinusfasen per omwenteling, extra 4.096 omwentelingen bij de multiturn-variant
  • HIPERFACE®-interface met uitgebreid typeplaatje
  • Maximaal toerental: 6.000 tpm
  • Eenvoudige montage zonder speciaal montagegereedschap
  • Hoge schok- en trilbestendigheid

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ModelInbouw
    UitvoeringAbsoluut-singleturn / Absoluut-multiturn
    Communicatie-interfaceHIPERFACE®
    Sinus-/cosinusperioden per omwenteling64
    Veiligheidsgericht systeem
    Mechanische interfaceDoorsteekbare holle as, 50 mm
    AansluittypeStekker, 8-pins
    Beschikbaar opslagbereik2.048 Byte E2PROM 2048
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads