Draaiende motor feedback systemen HIPERFACE®
SES/SEM70

De motor-feedbackoplossing voor compacte holleasmotoren en directe aandrijvingen

Uw voordelen

  • Geïntegreerde mechanische multiturn-functie voor extra detectie van de omwentelingen zonder batterij
  • Door de directe montage op de aandrijfas zijn overbrengingselementen zoals tandriemen en koppelingen niet meer nodig
  • Eenvoudig, compact model, slijtvast, lage onderhoudskosten
  • Snelle montage zonder speciaal montagegereedschap: eenvoudig opsteken, draaien en klaar
  • Robuust en betrouwbaar op grond van de hoge schok- en trilbestendigheid
  • Betrouwbare vorming van de absolute positie bij hoge toerentallen
  • Montagecontrole voor het uitlezen van de axiale rotorpositie

Overzicht

De motor-feedbackoplossing voor compacte holleasmotoren en directe aandrijvingen

De trend richting compacte en robuuste directe aandrijvingen in de fabrieksautomatisering is de afgelopen jaren aanzienlijk versterkt. Met de roterende motor-feedbacksystemen SES/SEM70 met industriële standaardinterface HIPERFACE® opent SICK nieuwe opties voor holleasmotoren en directe aandrijvingen. Het met holistische aftasting werkende motor-feedbacksysteem wordt zonder extra montagegereedschap direct op de aandrijfas gemonteerd en maakt overbrengingselementen zoals tandriemen of koppelingen overbodig. Bovendien is een mechanische multiturn-functie beschikbaar waardoor extra componenten zoals externe bufferbatterijen niet meer nodig zijn. Het kleine model bespaart plaats en gewicht en is dankzij de lagervrije technologie robuust, slijtvast en betrouwbaar.

In één oogopslag
  • Singleturn- en multiturn-variant met 25 mm holle as
  • 32 sinus-cosinusfasen per omwenteling, 4.096 omwentelingen bij de multiturn-variant
  • HIPERFACE®-interface met uitgebreid typeplaatje
  • Maximaal toerental: 8.500 tpm
  • Eenvoudige montage zonder speciaal montagegereedschap
  • Hoge schok- en trilbestendigheid

 

Robotics image
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ModelInbouw
    UitvoeringAbsoluut-singleturn / Absoluut-multiturn
    Communicatie-interfaceHIPERFACE®
    Sinus-/cosinusperioden per omwenteling32
    Veiligheidsgericht systeem
    Mechanische interfaceDoorsteekbare holle as, 25 mm
    AansluittypeStekker, 8-pins
    Beschikbaar opslagbereik2.048 Byte E2PROM 2048
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads