Overzicht
De motor-feedback-oplossing voor holle-asmotoren en directe aandrijvingen
De trend richting compacte en robuuste directe aandrijvingen in de fabrieksautomatisering is de afgelopen jaren aanzienlijk versterkt. Met de roterende motor-feedback-systemen SES/SEM met industriële standaard interface HIPERFACE® opent SICK nieuwe opties voor holle-asmotoren en directe aandrijvingen. Het met holistische aftasting werkende motor-feedback-systeem wordt zonder extra montagegereedschap direct op de aandrijfas gemonteerd en maakt overbrengingselementen zoals tandriemen of koppelingen overbodig. Bovendien is een mechanische multiturn-functie beschikbaar waardoor extra componenten zoals externe bufferbatterijen niet meer nodig zijn. Het kleine model bespaart plaats en gewicht en is dankzij de lagervrije technologie robuust, slijtvast en betrouwbaar.
In één oogopslag
- Singleturn- en multiturn-variant 25 mm-holle as en 50 mm-holle as
- 32 en 64 sinus-cosinus-periodes per omwenteling, 4.096 omwentelingen bij de multiturn-variant
- HIPERFACE®-interface met uitgebreid typeplaatje
- Maximale toerental: 6.000 min-1 en 8.500 min-1
- Eenvoudige montage zonder speciaal montagegereedschap
- Hoge schok- en trilbestendigheid