Overzicht
De robuuste turn-and-play-oplossing voor directe aandrijvingen met HIPERFACE®-interface
Duidelijk trend: de toekomst behoort toe aan de compacte en robuuste directe aandrijvingen. Met de motor feedback systemen met holle as SEK160 heeft SICK het idee van de directe aandrijving consequent doordacht. De SEK160 met holistische scan kan direct zonder montagegereedschap op de aandrijfas worden gemonteerd. Een tandriem en overbrengingselementen zoals tandwielen of koppeling worden overbodig. De vereenvoudigde, compacte constructie staat voor slijtagevrijheid en daarmee voor lagere onderhoudskosten. Omdat ook geen kogellagers worden gebruiken, is de warmte-opwekking drastisch gereduceerd. Met de minimale afmetingen kan worden bespaard op plaats en gewicht waardoor een efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte gegarandeerd is. De motor feedback systemen SEK160 zijn speciaal ontwikkeld voor directe aandrijvingen en ondersteunen de voordelen van directe aandrijvingen over de gehele lijn.
In één oogopslag
- HIPERFACE® motor feedback systeem voor grote holleas- en torquemotoren
- 128 sinus-/cosinusperioden per omwenteling
- Absolute positie met een resolutie van 4.096 stappen per omwenteling
- Programmering van de positiewaarde en elektronisch typeplaatje
- HIPERFACE®-interface
- Turn-and-play – voor eenvoudige montage zonder gereedschap
- Hoge weerstand tegen schokken en trillingen dankzij de holistische scan
- Lagerloos motor feedback systeem