Overzicht
Motor-feedback-systemen in de digitale wereld upgraden
Digitaal interfaces zijn momenteel sterk in de mode. SICK als één van de pioniers in deze markt biedt met de interfaceconverter sCon® een mogelijkheid, bestaande motor-feedback-systemen met HIPERFACE® naar de digitale wereld te transformeren. De sCon® converteert HIPERFACE®-signalen naar HIPERFACE-DSL®-signalen en kan worden gecombineerd met motor-feedback-systemen SES/SEM70, SES/SEM90 en STS van SICK. Daarbij scoort de interfaceconverter met een compact design, wat de integratie in de motorbevestigingsruimte vergemakkelijkt. Bovendien beschikt hij over een externe temperatuuringang voor meting van de wikkelingstemperatuur.
In één oogopslag
- Interface aan de output: HIPERFACE DSL®
- Voedingsspanning: 7 VDC ... 12 VDC
- Bedrijfstemperatuurbereik: −30 °C ... +115 °C
- Beschermingsgraad: IP00
- Ingangsstekker: stekker, 8-pins
- Uitgangsstekker: stekker, 4-pins
- Extra input voor externe temperatuurstekker