Draaiende motor feedback systemen HIPERFACE®

Motor feedback systemen voor servomotoren met HIPERFACE®-interface

Motor feedback systemen met HIPERFACE® zijn een mix van incrementele en absolute encoders en combineren de voordelen van beide typen encoders. Door toepassing van hoog lineaire sinus- en cosinussignalen wordt de voor de toerentalregeling benodigde hoge resolutie door interpolatie in de aandrijving gerealiseerd.

SICK levert bovendien bij slechts één mechanische interface oplossingen voor verschillende performanceklassen. Dit zowel voor Singleturn- als ook voor Multiturn-toepassingen.

De HIPERFACE®-interface heeft zich op de markt gevestigd als een standaard interface door functies als een elektronisch typeplaatje, temperatuurmeting en nog veel meer. Deze wordt gemaakt door toonaangevende producenten van aandrijvingen.

Filteren op:

Resultaat: 8

Resultaat 1 - 8 van 8

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
De motor-feedbackoplossing voor grote holleasmotoren en directe aandrijvingen
  • Singleturn- en multiturn-variant met 50 mm holle as
  • 64 sinus-cosinusfasen per omwenteling, extra 4.096 omwentelingen bij de multiturn-variant
  • HIPERFACE®-interface met uitgebreid typeplaatje
  • Maximaal toerental: 6.000 tpm
  • Eenvoudige montage zonder speciaal montagegereedschap
  • Hoge schok- en trilbestendigheid
Nu vergelijken
Maak uw selectie
De motor-feedbackoplossing voor compacte holleasmotoren en directe aandrijvingen
  • Singleturn- en multiturn-variant met 25 mm holle as
  • 32 sinus-cosinusfasen per omwenteling, 4.096 omwentelingen bij de multiturn-variant
  • HIPERFACE®-interface met uitgebreid typeplaatje
  • Maximaal toerental: 8.500 tpm
  • Eenvoudige montage zonder speciaal montagegereedschap
  • Hoge schok- en trilbestendigheid
Nu vergelijken
Maak uw selectie
De robuuste turn-and-play-oplossing voor directe aandrijvingen met HIPERFACE®-interface
  • HIPERFACE® motor feedback systeem voor grote holleas- en torquemotoren
  • 128 sinus-/cosinusperioden per omwenteling
  • Absolute positie met een resolutie van 4.096 stappen per omwenteling
  • Programmering van de positiewaarde en elektronisch typeplaatje
  • HIPERFACE®-interface
  • Turn-and-play – voor eenvoudige montage zonder gereedschap
  • Hoge weerstand tegen schokken en trillingen dankzij de holistische scan
  • Lagerloos motor feedback systeem
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Flexibel, robuust, plaatsbesparend de capacitieve motor feedback systemen van SICK
  • Motor feedback systeem voor het basisvermogensbereik
  • 16 sinus-/cosinusperioden per omwenteling
  • Absolute positie met een resolutie van 512 stappen per omwenteling en 4.096 omwentelingen bij multiturn-systeem
  • Programmering van de positiewaarde
  • Elektronisch typeplaatje
  • HIPERFACE®-interface
  • Inbouwuitvoering met conische as en axiale of radiale stekkeraansluiting
  • Conform RoHs
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Het compacte motor feedback systeem voor motoren met 40 mm randafmeting
  • Motor feedback systeem voor het basisvermogensbereik
  • Speciaal design voor motoren met 40 mm randafmeting
  • 16 sinus-/cosinusperioden per omwenteling
  • Absolute positie met een resolutie van 512 stappen per omwenteling en 4.096 omwentelingen bij multiturn-systeem
  • Programmering van de positiewaarde
  • Elektronisch typeplaatje
  • HIPERFACE®-interface
  • Conform RoHs
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Motor feedback systeem met hoge resolutie
  • Motor feedback systeem voor het hogere vermogensbereik
  • 1.024 sinus-/cosinusperioden per omwenteling
  • Absolute positie met een resolutie van 32.768 stappen per omwenteling en 4.096 omwentelingen bij multiturn-systeem
  • HIPERFACE®-interface: programmering van de positiewaarde en elektronisch typeplaatje
  • Insteekbare of conische as met verschillende statorkoppelingen
  • Inbouw-, aanbouw- of standalone-uitvoering
  • Gecertificeerd op basis van SIL2/PL d (geldt alleen voor RS50S/SRM50S...)
  • Conform RoHs
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Motor feedback systeem met hoge resolutie in holle-asuitvoering
  • Motor-feedbacksysteem HIPERFACE® in singleturn- en multiturn-uitvoering, compatibel met de wereldwijd toonaangevende aandrijfsystemen in de wereld
  • 1.024 sinus-/cosinusperioden per omwenteling
  • Absolute positie met een resolutie van 32.768 stappen per omwenteling en 4.096 omwentelingen bij multiturn-systeem
  • Mechanische flexibiliteit door doorsteekbare en blinde holle assen in verschillende diameters (8 tot 15 mm), leverbaar met verschillende statorkoppelingen
  • Beschermingsgraad IP65
  • Gecertificeerd op basis van SIL2/PL d (geldt alleen voor SFS60S/SFM60S...)
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Compacte constructie met hoge resolutie voor het standaardvermogensbereik
  • Motor feedback systeem voor het standaardvermogensbereik
  • 128 sinus-/cosinusperioden per omwenteling
  • Absolute positie met een resolutie van 4.096 stappen per omwenteling en 4.096 omwentelingen bij multiturn-systeem
  • Programmering van de positiewaarde en elektronisch typeplaatje
  • HIPERFACE®-interface
  • Inbouw- en standalone-uitvoering
  • Gecertificeerd op basis van SIL2/PL d (geldt alleen voor SKS36S/SKM36S-H...)
  • Conform RoHs
Nu vergelijken
Maak uw selectie

Resultaat 1 - 8 van 8