Draaiende motor feedback systemen HIPERFACE DSL®
sHub®
Sensorhub voor intelligente servomotoren die melden wanneer onderhoud nodig is
Uw voordelen
Door extra sensorgegevens in de servomotor te verzamelen kan worden voldaan aan de vereisten voor Industrie 4.0 zoals Condition-Monitoring en anticiperend onderhoud
Verhoog de beschikbaarheid van uw machines door middel van betrouwbare conditiebewaking en gericht onderhoud
Dankzij de reeds bestaande HIPERFACE DSL®-infrastructuur in servocontrollers, bespaart u op de ontwikkelingskosten
De synchrone registratie van positie- en trillingsgegevens verhoogt de nauwkeurigheid van de voorspelling van het tijdstip wanneer een component uitvalt
Sensorhub voor intelligente servomotoren die melden wanneer onderhoud nodig is
Met de sensorhub sHub® kunnen servomotoren worden gebruikt als gegevensbron voor conditiebewaking en anticiperend onderhoud van de machine. De gegevens worden in de motor verzameld en via HIPERFACE DSL® naar de controller gestuurd. Met realtime bewaking. Zo kan het onderhoudspersoneel tijdig reageren en ingrijpen in machineprocessen, bijvoorbeeld wanneer de servomotoren niet in balans zijn. sHub levert extra sensorgegevens zoals trillingen voor intelligente servo-aandrijvingssystemen, waardoor de efficiëntie en betrouwbaarheid van machines toenemen.
In één oogopslag
Sensorhub met max. 2 inputs voor externe sensoren
Sensorgegevens worden via HIPERFACE DSL® geïntegreerd in het Motion-Control-systeem
Meting van trillingen, temperatuur, snelheid, positie en gebruiksduurhistogram van de servomotor (in combinatie met EDS/EDM35)
Voordelen
Condition Monitoring voor maximale machinebeschikbaarheid
Met de sHub® kan schade aan servomotoren vroegtijdig worden herkend. De ruimtebesparende sensor-Hub breidt het motor feedback systeem uit met extra sensoren voor de meting van trilling en temperatuur. Deze beide meetvariabelen leveren cruciale gegevens voor de detectie van vroegtijdige schade. Bijvoorbeeld wanneer een kogellager defect is of een onbalans in de servomotor ontstaat. De synchrone registratie van positie- en trillingsgegevens door sHub® verhoogt de nauwkeurigheid van de voorspelling van het tijdstip wanneer een component uitvalt. Met deze kennis kan de machinebeschikbaarheid worden gemaximaliseerd en kunnen ongeplande stilstandtijden effectief worden voorkomen in het kader van preventieve onderhoudsbeurten.
Intelligente verbinding: Dankzij HIPERFACE DSL® is voor sHub® geen extra bekabeling nodig. Voor de communicatie tussen aandrijving en regelaar is een kabel voldoende.
Eenvoudige integratie: Dankzij het ruimtebesparende design past sHub® perfect in de beschikbare ruimte - latere modificaties van de servomotor zijn niet nodig.
Betrouwbare diagnose: De extra sensorgegevens in de servomotor maken een nauwkeurige Condition Monitoring mogelijk en verlagen de totale kosten door preventieve onderhoudsbeurten.
Extra trillings- en temperatuurgegevens van de sHub® maken een uiterst nauwkeurige toestandsbewaking mogelijk – en verhogen de beschikbaarheid van de servomotoren
Dankzij hoogste performance naar meer betrouwbaarheid
sHub® in combinatie met het motor feedback systeem EDS/EDM35 vormt een ideale basis voor Condition Monitoring. Met zijn nieuw ontwikkelde optische scansysteem inclusief tweekanaals scannen en hoge schok- en trilbestendigheid voldoet de EDS/EDM35 zelfs aan de hoogste performance-eisen. Omdat het motor feedback systeem veiligheidsfuncties van de aandrijving zoals bijvoorbeeld veilige gereduceerde snelheid (SLS) mogelijk maakt, vormt het de eerste keuze voor uiterst nauwkeurige en veiligheidsgerichte servoaandrijvingen. En dankzij een veilige absolute Singleturn-positie vervalt zelfs de referentierun.
EDS/EDM35 heeft een krachtig optisch scansysteem in een bijzonder compact design.
Door een uniforme mechanische interface bieden motor feedback systemen van SICK systeemaanbieders en hun toepassingen grote flexibiliteit.
Het motor feedback systeem registreert de vele parameters van de servomotor zoals trilling, temperatuur, snelheid en positie betrouwbaar en bewaart deze in een gebruiksduur-histogram.
SHub® en EDS/EDM35 vormen een krachtig team en zorgen voor de integratie van relevante veiligheidsfuncties en dus voor zeer nauwkeurige en veilige servoaandrijvingen.
Efficiënte en bijzonder veilige communicatie – dankzij HIPERFACE DSL®
De datatransmissie van sHub® in het aandrijfsysteem vindt plaats via het zuiver digitale motor-feedback-protocol HIPERFACE DSL®. Het systeem uit sHub® en EDS/EDM35 is dankzij de betrouwbare communicatie-interface geschikt voor de integratie in veiligheidstoepassingen. Zelfs Safe-Motion-applicaties kunnen zo probleemloos worden geïmplementeerd. Voor de totale communicatie is daarbij slechts een kabel nodig. Dit verlaagt de aansluitkosten, het energieverbruik en de hoeveelheid kabels, die ter plaatse nodig zijn, en zorgt bovendien voor een beter overzicht in minder benodigde ruimte.
Voor hoge vereisten: HIPERFACE DSL® overdraagt procesgegevens met hoge resolutie en meetnauwkeurigheid.
Voor veiligheidsapplicaties: De communicatie-interface van de sHub® voldoet aan het Safety Integrity Level 3.
Voor diagnosen in realtime: Dankzij digitale interface kunnen talrijke gegevens via Condition Monitoring permanent worden geanalyseerd.
Met de digitale communicatie-interface HIPERFACE DSL® kan de toestandsbewaking van servomotoren in realtime worden gerealiseerd – op maximaal veiligheidsniveau