Draaiende motor feedback systemen HIPERFACE DSL®
EKS/EKM36

Compact motorfeedbacksysteem voor uiterst dynamische servo-aandrijvingen

Uw voordelen

  • Besparing van alle analoge componenten aan regelaarzijde door uitsluitend digitale datatransmissie
  • Hoge kostenbesparing door het wegvallen van een aparte encoderkabel, de datatransmissie loopt synchroon met de regelaarfase
  • Zo min mogelijk bedradingswerk door integratie van de encodercommunicatie in de motorkabel
  • Optimalisatie van het regelaarcircuit door automatische synchronisatie met de regelaarfase

Overzicht

Compact motorfeedbacksysteem voor uiterst dynamische servo-aandrijvingen

Het motor feedback systeem EKS/EKM36 is mechanisch gebaseerd op de beproefde 36mm-constructie. Dit design staat voor een compacte maar ook robuuste constructie, die zich al in een groot aantal verschillende applicaties en omgevingen mocht bewijzen. Deze constructie in combinatie met een absolute positiebepaling en een resolutie tot 20 bit per omwenteling en maximaal 4.096 omwentelingen zijn uniek in zijn klasse.

In één oogopslag
  • Motorfeedbacksysteem met HIPERFACE DSL®-interface
  • Compacte, robuuste bouwvorm met 36 mm diameter
  • Tot 20 bit resolutie per omwenteling en 4.096 omwentelingen meetbaar bij multiturn-systeem
  • Aansluitmogelijkheid voor een externe temperatuursensor
  • E²Prom met 8 kByte vrij geheugenbereik
  • SIL2-gecertificeerd (geldt alleen voor EKS/EKM36-2...)
  • Gebruiksduurhistogram

 

Mobiele robots:
Move into new dimensions

De robotsystemen zijn aan een opmars bezig - of het nu gaat om productie, logistiek of service. Sensoroplossingen voor alle varianten van mobiele robots

Meer informatie

Robotics image
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie

Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

Smart Motor Sensors van SICK maken van users insiders.

Meer informatie

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ModelInbouw
    UitvoeringAbsoluut-singleturn / Absoluut-multiturn
    Communicatie-interfaceHIPERFACE DSL®
    Resolutie per omwenteling18 bit / 20 bit
    Veiligheidsgericht systeem– / ✔
    Mechanische interfaceConische as
    AansluittypeStekker, 4-pins
    Beschikbaar opslagbereik8.192 Byte
    MeetprincipeOptisch
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads