Draaiende motor feedback systemen HIPERFACE DSL®
EFS/EFM50

Compact motor feedback systeem voor dynamische servoaandrijvingen

Uw voordelen

  • Door uitsluitend digitale datatransmissie zijn aan regelaarzijde geen analoge componenten nodig
  • Grote kostenbesparing door het wegvallen van aparte encoderkabel. De datatransmissie gebeurt synchroon aan de regelaarcycli.
  • Zo min mogelijk bedrading door integratie van de encodercommunicatie in de motorkabel
  • Optimaliseren van het regelaarcircuit door automatische synchronisatie met de regelaarcycli

Overzicht

Compact motor feedback systeem voor dynamische servoaandrijvingen

Het motor feedback systeem EFS/EFM50 heeft een compact en robuust model met een diameter van 50 mm. Dit model is in combinatie met een absolute positiebepaling van het motor feedback systeem, een resolutie tot 23 bit per omwenteling en maximaal 4.096 omwentelingen uniek in zijn klasse.

In één oogopslag
  • Motorfeedbacksysteem met HIPERFACE-DSL®-interface
  • Compacte, robuuste bouwvorm met 50 mm diameter
  • Tot 23 bit resolutie per omwenteling en 4.096 omwentelingen meetbaar bij multiturn-systeem
  • Aansluitmogelijkheid voor een externe temperatuursensor
  • E²Prom met 8 kByte vrij geheugenbereik
  • SIL2-gecertificeerd (geldt alleen voor EKS/EFM50-2)
  • 12 bit resolutie van de veilige positiewaarde
  • Gebruikshistogram

 

Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

Smart Motor Sensors van SICK maken van users insiders.

Meer informatie

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ModelInbouw
    UitvoeringAbsoluut-singleturn / Absoluut-multiturn
    Communicatie-interfaceHIPERFACE DSL®
    Resolutie per omwenteling21 bit / 23 bit
    Veiligheidsgericht systeem– / ✔
    Mechanische interfaceConische as
    AansluittypeStekker, 4-pins
    Beschikbaar opslagbereik8.192 Byte
    MeetprincipeOptisch
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads