Draaiende motor feedback systemen HIPERFACE DSL®
EES/EEM37

Ster in aandrijvingstechniek: motor feedback systeem met HIPERFACE DSL®

Uw voordelen

  • Dankzij het compacte model kunnen producenten van kleine en heel kleine motoren de bouwlengte van hun motoren aanzienlijk inkorten
  • De motorfeedbacksystemen EES/EEM37 zijn ideaal voor de inzet in ruwe omgevingen wat tot nog toe alleen met resolvers mogelijk was
  • Het capacitieve meetprincipe met holistische aftasting zorgt voor hoge axiale en radiale toleranties waardoor het design van motoren eenvoudiger wordt
  • Kan dankzij de certificering eenvoudig in een veilig aandrijvingssysteem worden geïntegreerd

Overzicht

Ster in aandrijvingstechniek: motor feedback systeem met HIPERFACE DSL®

De digitale interface HIPERFACE DSL® heeft de aandrijvingstechniek in de laatste jaren aanzienlijk beïnvloed. De motorfeedbacksystemen EES/EEM37 met HIPERFACE DSL® gaan in de aandrijvingstechniek een belangrijke rol spelen en ronden het productportfolio van SICK voor lagere vermogens af. Ze zijn uitgerust met een uniforme mechanische interface en bieden in combinatie met de motorfeedbacksystemen EKS/EKM36 en EFS/EFM50 de hoogste flexibiliteit. EES/EEM37-systemen zijn opgebouwd zonder lagers en hebben een hogere schok- en trilbestendigheid. Extra features zoals de betrouwbare absolute singleturn-positie of een elektronisch typeplaatje maken van deze systemen de ideale oplossing voor uiteenlopende applicaties, bijvoorbeeld in de verpakkingsindustrie of robotsystemen.

In één oogopslag
  • Capacitief motorfeedbacksysteem met HIPERFACE DSL®
  • Tot 17 bit resolutie per omwenteling en 4.096 omwentelingen bij multiturn-systeem
  • Gecertificeerd volgens SIL2 en PL d
  • Toestandsbewaking en gebruiksduurhistogram; temperatuur, snelheid en voedingsspanning worden opgeslagen voor de complete levensduur

 

Mobiele robots:
Move into new dimensions

De robotsystemen zijn aan een opmars bezig - of het nu gaat om productie, logistiek of service. Sensoroplossingen voor alle varianten van mobiele robots

Meer informatie

Robotics image
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie

Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

Smart Motor Sensors van SICK maken van users insiders.

Meer informatie

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ModelInbouw
    UitvoeringAbsoluut-singleturn / Absoluut-multiturn
    Communicatie-interfaceHIPERFACE DSL®
    Resolutie per omwenteling15 bit / 17 bit
    Veiligheidsgericht systeem– / ✔
    Mechanische interfaceConische as
    AansluittypeStekker, 4-pins
    Beschikbaar opslagbereik8.192 Byte
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads