Draaiende motor feedback systemen HIPERFACE DSL®
EDS/EDM35

Zeer hoog vermogen voor servo-aandrijvingen: motorfeedbacksystemen met HIPERFACE DSL®

Uw voordelen

  • Met de verschillende capaciteitsniveaus in één bouwvorm kunnen systeemaanbieders vele verschillende applicaties met slechts één encodertype realiseren
  • De motorfeedbacksystemen EDS/EDM35 kunnen optimaal worden ingezet in superprecieze en dynamische applicaties
  • De veilige absolute singleturn-resolutie van 13 bit voldoet ook aan toekomstige eisen voor veiligheidsgerichte servo-aandrijvingen

Overzicht

Zeer hoog vermogen voor servo-aandrijvingen: motorfeedbacksystemen met HIPERFACE DSL®

De digitale interface HIPERFACE DSL® heeft de aandrijvingstechniek in de laatste jaren aanzienlijk beïnvloed. De motor feedbacks ystemen EDS/EDM35 onderscheiden zich o.a. door HIPERFACE DSL® en bereiken een zeer hoge performance voor superprecieze en veiligheidsgerichte servo-aandrijvingen. Met de uniforme mechanische interface bieden deze motor feedback systemen samen met de motor feedback systemen EES/EEM37 een zeer grote flexibiliteit. EDS/EDM35 beschikken over een nieuw ontwikkeld optisch tastsysteem met een tweekanaals aftasting en een hoge schok- en trilbestendigheid. Dankzij features als de absolute singleturn-positie of het elektronische typeplaatje zijn EDS/EDM35 ideaal voor uiteenlopende applicaties, bijvoorbeeld in de verpakkingsindustrie of bij gereedschapsmachines.

In één oogopslag
  • Optisch motor feedback systeem met HIPERFACE DSL®
  • Tot 24bit-resolutie per omwenteling en 4.096 omwentelingen bij het multiturn-systeem
  • Gecertificeerd volgens SIL2 en PL d
  • Toestandsbewaking en gebruiksduurhistogram; temperatuur, snelheid en omwentelingen worden voor de complete levensduur van het apparaat opgeslagen

 

Mobiele robots:
Move into new dimensions

De robotsystemen zijn aan een opmars bezig - of het nu gaat om productie, logistiek of service. Sensoroplossingen voor alle varianten van mobiele robots

Meer informatie

Robotics image
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie

Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

Smart Motor Sensors van SICK maken van users insiders.

Meer informatie

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ModelInbouw
    UitvoeringAbsoluut-singleturn / Absoluut-multiturn
    Communicatie-interfaceHIPERFACE DSL®
    Resolutie per omwenteling20 bit / 24 bit
    Veiligheidsgericht systeem– / ✔
    Mechanische interfaceConische as
    Aansluittype

    Stekker, 4-pins

    Contactdoos, 8-pins

    Stekker, 8-pins

    Beschikbaar opslagbereik8.192 Byte
    MeetprincipeAcceleratiesensor
    Meetbereik± 50 g
    Bandbreedte10 kHz
    Resolutie13 bit
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads