Overzicht
Schok- en trillingsbestendig: optimaal voor de inbouw in elektrische motoren
Het motor feedback systeem CKS36 maakt deel uit van een nieuwe generatie optische motor feedback systemen met Mini-Disc-technologie: een zeer kleine codeschijf met een radius van slechts 2 mm voor een holistisch (algehele) scan; biedt tegelijkertijd een hogere bestendigheid tegenover schokken en trillingen. Daarbij worden de bij de conventionele systemen onvermijdelijke excentriciteitsfouten van codeschijf en as door het systeem gecompenseerd.
In één oogopslag
- Uitgangsdriver voor incrementele en commuteringssignalen volgens EIA 422
- Resolutie tot 2048 streepjes per omwenteling
- Commuteringssignalen tot 32 poolparen
- Individuele programmering van het aantal streepjes, aantal poolparen en nulimpulsbreedte
- Hoge bestendigheid tegen schokken en trillingen
- Excentriciteitsfouten worden dankzij de holistische scan door het systeem gecompenseerd
- Maakt hoge hoeksnelheden mogelijk