Draaiende, incrementele motor feedback systemen met commutering
CFS50

Hoge performance in beproefd mechanisch design

Uw voordelen

  • Hoge flexibiliteit op grond van de reeds in andere motor feedback systemen beproefde mechaniek
  • Hoge compatibiliteit door standaardinterface
  • Tijdbesparing op grond van de elektrische nulafstelling

Overzicht

Hoge performance in beproefd mechanisch design

Motor feedback systemen uit de productfamilie CFS50 worden wereldwijd in uiteenlopende applicaties en omgevingen gebruikt. Incrementele signalen met resoluties tot 65.536 streepjes per omwenteling en commuteringssignalen zijn beschikbaar.

In één oogopslag
  • Uitgangsdriver voor incrementele en commuteringssignalen volgens EIA 422
  • Resolutie tot 65.536 streepjes per omwenteling
  • Commuteringssignalen tot 32 poolparen
  • Temperatuurbereik van –20 °C tot +115 °C
  • Verschillende mechanische interfaces

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ModelInbouw
    Communicatie-interfaceIncrementeel
    Impulsen per omwenteling1.000 ... 4.096
    Veiligheidsgericht systeem
    Mechanische interface

    Conische as, Veerplaatondersteuning

    Conische as, Resolversteunen

    Conische as, Rubbersteunen

    AansluittypeDraad, 15-pins, Radiaal
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads