Voordelen

Pionier op het gebied van slimme technologie
Motor-feedback-systemen van SICK zijn gebaseerd op bijzonder krachtige technologieën, die de integratie en het gebruik vergemakkelijken. Met HIPERFACE DSL® is een puur digitaal motor-feedback-protocol beschikbaar, waarin de complete datacommunicatie en voedingsspanning via een enkele 2-draads kabel plaatsvindt. Dit verlaagt de aansluitkosten, bekabelingsinspanning en het energieverbruik en maakt ook moeiteloze integratie op krappe plaatsen mogelijk. In het kader van Safe Motion zijn de motor-feedback-systemen met de laatste functies uitgerust voor aandrijvingsveiligheid. Deze bieden bijvoorbeeld een veilige gereduceerde snelheid (SLS) en een veilige absolute positie. Intelligente diagnosefuncties - inclusief de eenvoudigste configuratie - zorgen voor nog meer betrouwbaarheid in het gebruik. Middels toestandsbewaking, waarbij relevante sensorgegevens in realtime worden geanalyseerd, kunnen problemen in een vroeg stadium worden herkend en storingen worden voorkomen.

Dankzij de sensor-hub en exacte toestandsbewaking kan ook voorspellend onderhoud voor servomotoren gemakkelijk worden gerealiseerd. Een verdere plus: Realtime detectie van trillingen en temperatuurbewaking verhogen permanent de machinebeschikbaarheid.

De PGT-13-S programmeertool werd speciaal voor gegevensintegratie en visualisatie bij sensoren met HIPERFACE DSL®-interface ontwikkeld. Het vergemakkelijkt de bediening, de configuratie, het testen en de implementatie van compatibele sensoren.

Met histogrammen het overzicht behouden: motor-feedback-systemen van SICK registreren parameters zoals temperatuur, snelheid en positie en beelden deze in zogenaamde levensduurhistogrammen gemakkelijk te begrijpen en bruikbaar voor analyses af.
Een tikje slimmer: motor-feedback-systemen voeren met intelligente functies en de eenvoudigste inbedrijfname en bediening hun taken bijzonder efficiënt en veilig uit.

Voor veilige processen in talrijke applicaties
Elektrische aandrijfoplossingen moeten over een lange periode precies functioneren in dynamische toepassingen. Wat hier telt is een permanent betrouwbare registratie, bewaking en regeling van bewegingen. De sleutel: zeer precieze motor-feedback-systemen. Hoe eenvoudiger deze in bedrijf kunnen worden gesteld en hoe handiger voorspellend onderhoud en bewaking wordt vormgegeven, hoe kostenefficiënter het geheel is. Of het nu gaat om verpakkingsmachines, robottoepassingen of de automatiseringstechniek van productieprocessen - met een uitgebreid portfolio aan oplossingen biedt SICK precies passende motor-feedback-systemen voor de meest verschillende applicaties. Afhankelijk van de gebruikslocatie en het eisenprofiel kunnen deze met een analoge HIPERFACE®- of een digitale HIPERFACE DSL®-interface worden gebruikt.

Op verticale vorm-, vul- en sluitmachines (VFFS) kan de positionering van folie voor het vullen efficiënt worden opgelost met sHub® en het EDS/EDM35 motor-feedback-systeem. Naast positie- en snelheidsgegevens worden ook temperatuur en trillingen geregistreerd, die conclusies over de toestand van de installatie en voorspellend onderhoud mogelijk maken. Het gevolg: minder productieonderbrekingen.

Robots moeten bewegingen tot op de millimeter precies uitvoeren, bijv. om trays te laden of werkstukken te bewerken. Zeer precieze motor-feedback-systemen leveren de sensorische basis voor dit precisiewerk. Extra gegevens over de toestand van de aandrijvingen voorkomen storingen en zorgen voor een efficiënt verloop.

Motor-feedback-systemen regelen de snelheid en richting van automatische geleide transportvoertuigen (AGV-systemen). Oplossingen zoals de SKS/SKM36 of SRS/SRM50 zorgen voor een zekere signaaloverdracht van de motor naar de servocontroller. Veiligheidscontrollers zoals Flexi Soft gebruiken de gegevens bovendien voor de bewaking van voertuigbewegingen.
Van toepassingen voor robotsystemen tot de automatiseringstechniek van productieprocessen - motor-feedback-systemen van SICK maken een probleemloze en kostenefficiënte werking mogelijk in tal van applicaties.

Onze standaard: individueel passende oplossingen
Motor-feedback-systemen zijn slechts zo goed als hun omgeving toelaat. Hoe preciezer zij op hun toepassingsgebied zijn afgestemd, hoe beter zij zijn. SICK profileert zich dan ook niet alleen als producent, maar biedt ook oplossingen op maat voor uw specifieke vereisten op het vlak van het motor-feedback-systeem. Standaardvarianten kunnen op vele manieren worden geconfigureerd voor de meest verschillende taken en toepassingsgebieden. Als deze mogelijkheden niet aan uw wensen voldoen, kunt u samen met de experts van SICK uw eigen oplossing ontwikkelen die precies is afgestemd op de taak die u ter plaatse moet uitvoeren. Daarbij biedt SICK altijd de hoogste productkwaliteit, eenvoudige handling, absolute transparantie en de beste ondersteuning.
Heeft u een op maat gemaakt motor-feedback-systeem nodig? Laten we nu het gesprek aangaan!