De vork snel en exact horizontaal nivelleren – voor meer veiligheid en een grotere productiviteit

Onafhankelijk van de positie van een vorkheftruck kunnen hellingssensoren de kantelhoek van een hefvork precies detecteren. De hellingsensor met acceleratiecompensatie TMS88 Dynamic helpt de bestuurder bij het snel uitlijnen van de vork. De sensor meet de vorkhelling tijdens het laden en lossen en tijdens het rijden en zorgt zo op ieder moment voor een hoge stabiliteit van het voertuig.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Exacte hellingmeting in compacte bouwvorm
    • Compacte hellingsensor met meetbereik 360° (eenassig) of ±90° (twee-assig)
    • Gecompenseerde dwarsgevoeligheid en parametreerbare trillingsonderdrukking
    • Comfortabele CANopen-interface
    • UV-bestendige, slagvaste kunststofbehuizing
    • Hoge resolutie (0,01°) en meetnauwkeurigheid (±0,1° typ.)
    • Programmeerbaar met de PGT-12-Pro
    Maximale precisie in dynamische applicaties
    • Eenassige (360°) en tweeassige (+/-90°) hellingssensoren op basis van een zesassige IMU
    • Intelligent sensorfusiefilter
    • Superprecies ook bij dynamische bewegingen
    • Interfaces: CANopen, SAE J1939
    • Programmeerbaar met de PGT-12-Pro
    • Temperatuurbereik: −40 °C ... +80 °C
    • Schokbestendigheid: 100 g
    • Beschermingsgraad IP67/69

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

Meer info