- Startpagina
- Productportfolio
- Modulair lichtscherm
- Startpagina
- Productportfolio
- Modulair lichtscherm

Lichtgordijnsystemen
Het flexibele en efficiënte detectiesysteem in een ketting
FlexChain biedt u een flexibel uitbreidbaar lichtscherm – met tot 60 sensoren in cascade. Reflextaster, eenrichtings- of reflector fotocel: verschillende sensortechnologieën laten zich combineren en volledig vrij aanbrengen. De sequentiële cyclische aansturing zorgt daarbij voor de hoogste meetnauwkeurigheid, terwijl diagnosefuncties stabiele processen veiligstellen.

MLG-2
Voor hoge eisen
Metende lichtschermen zijn ideaal voor complexe toepassingen, omdat de stralen afzonderlijk geëvalueerd en gedetailleerde meetgegevens aan de PLC doorgestuurd worden. Modulair in de opbouw, kunnen verschillende bewakingshoogten en straalafstanden worden gekozen. Hun gebruik: aan transportbanden, automatische magazijn- en opvraagsystemen of bij de werkorderafhandeling.

Veiligheidslichtgordijnen
Veiligheid en automatisering verenigd
Veiligheidslichtgordijnen bieden uw installaties een veilige productiviteit en een hoge mate van flexibiliteit en automatisering. Profiteer van een veelheid aan krachtige producten voor de meest uiteenlopende toepassingen - tot het hoogste veiligheidsniveau. Zodat uw processen soepel verlopen.

Baanrandmeting
Hoogste nauwkeurigheid voor de registratie van baanbreedten
De gevestigde lichtscherm-techniek, gecombineerd met de modernste software, zorgt in de vorm van MLG-2 voor de hoogste meetnauwkeurigheid en een betrouwbare gegevensgrondslag bij de baanbreedtemeting. Ook bijzonder snelle of transparante objecten kunnen dankzij een breed scala aan functies betrouwbaar worden geregistreerd.

Modulair lichtscherm
Het uitgebreide portfolio voor de tweedimensionale bewaking
Groot of klein, snel of langzaam, glanzend, transparant of donker – SICK maakt u met een breed portfolio krachtige lichtgordijnen de betrouwbare detectie en meting van objecten, personen en voertuigen, de aanwezigheids- en overschrijdingsdetectie mogelijk. Een veelheid aan bouwvormen en performancevarianten maakt onze lichtschermen de ideale oplossing voor meest uiteenlopende toepassingen.





Kies een oplossing
Hier vindt u de bijpassende producten of productfamilies
-
Herkenning van highspeed-objecten
-
Herkenning van kleine objecten
-
Herkenning van transparante objecten
-
Bandrandregeling
-
Hoogtecontrole
-
Kwaliteitscontrole
-
Leading edge
-
Meting van lengte, breedte en hoogte van een object
-
Pick-to-light
-
Positieherkenning
-
Uitsteekcontrole
-
Uitwerpcontrole
-
Veiligheidslichtgordijn
-
Verkeer
-
Voedingsmiddelen, genotsmiddelen en dranken
-
Volumemeting
Resultaat: 12
Resultaat 1 - 8 van 12
- 01
- 02
- Straalafstanden: 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
- Bedrijfsreikwijdte: 12 m
- Functies: cross beam-meting, 4-zonemeting, scannen met hoge snelheid, transparant-modus
- Interfaces: PNP, analoog, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, Ethernet/IPTM, CANopen
- Zonneweerstand-modus met robuuste schakeldrempel
- NFC-diagnose en smartphone-app
- Diagnose en automatisering via IO-Link
- 2-signaal-muting
- Slimme toegangsbeveiliging
- Variabele veiligheidsveldbreedtes
- Alle functies configureren zonder software
- Gereduceerde resolutie: 1 of 2 stralen
- Beschermingsgraden IP65, IP67 en IP69K, en varianten voor explosieve omgevingen
- Meetnauwkeurigheid: ± 0,3 mm
- Resolutie: 0,1 mm
- Meetveld: 3.150 mm (in stappen van 150 mm)
- Responstijd: 32 μs (van straal tot straal)
- Interfaces: 3 schakeloutputs, analoge interface, IO-Link, RS-485, PROFINET, EtherCAT® en Ethernet/IP™
- Bedrijfsreikwijdte: 2.500 m
- Interface-uitvoer: 10 randen met 5 baanbreedtes en 5 middenposities
- Zeer eenvoudige bedrading voor maximaal 60 sensoren
- Sequentiële fasering voorkomt onderlinge beïnvloeding
- Vrije positionering van verschillende sensortechnologieën
- Sensoren met verschillende kabelslengtes verkrijgbaar
- Analyseren van sensorgegevens in het systeem of directe overdracht van onbewerkte gegevens
- Processtabiliteit dankzij diagnosefunctie
- Resolutie 2 mm
- Responstijd 3 ms
- Bewakingshoogte 50 mm
- Synchronisatie via kabel
- PNP of NPN met Q of Q omgekeerde output
- 1 x test, 1 x teach-in-input
- Stekker M12, 8-pins
- Responstijd van 0,6 ms
- Acht zichtbare zend-LEDs
- Tot acht PNP-schakeloutputs en een alarmoutput
- Gevoeligheidsinstelling met potentiometer
- Polarisatiefilter bij spiegelende oppervlakken
- Aantal stralen tot 128
- Verschillende straalresoluties van 10 mm, 30 mm en 60 mm
- Grote operationele reserve tot 12 m reikwijdte
- Potentiometer voor de gevoeligheidsinstelling
- Ongevoeligheid voor vreemdlicht tot max. 150.000 lx
- Robuuste aluminiumbehuizing
- PNP/NPN, relaisoutput en een testinput
- Optische synchronisatie
- Variabele bewakingslengtes van 120 mm tot 1.400 mm (in uitbreidingen van 160 mm)
- Bedrijfsreikwijdte 7 m
- Responstijd 18 ms
- Resolutie van 45 mm tot 25 mm
- Orderpicken met lichte taak-LEDs aan zender- en ontvangerzijde
- Isolatieklasse IP65
- Ongevoeligheid voor vreemdlicht tot 150.000 lx
Resultaat 1 - 8 van 12
- 01
- 02
Voordelen

Sterk in performance, flexibel in gebruik




omgevingscondities

Thuis in elke omgeving
Software

Intuïtief configuratietool SOPAS
Communicatie-interface