Radarsensoren

Ontwikkeld voor een maximale beschikbaarheid
Radarsensoren detecteren binnen hun detectiebereik betrouwbaar ieder object – ongeacht het weer. Daarmee zijn ze ideaal voor de botsingspreventies en rijassistentie.
Filteren op:
Resultaat: 2
Hoge reikwijdte en ruime dekking voor vermijden van botsingen
- Optionele en eenvoudige instelling van de reikwijdte tot 20 m
- Hoge beschikbaarheid ook bij slechts weer en verontreiniging
- Eenvoudig monteren en instellen
- Extra zenderontvanger-module
Radartechnologie voor snelle objectherkenning in ruwe omgevingen
- Detectie van stilstaande en bewegende objecten
- 4 vrij programmeerbare transistorschakeloutputs
- Signalering van identificatienummer, snelheid, bewegingsrichting van het object via ethernet
- Grote reikwijdte bij herkenningshoeken van ± 50° (azimut) en ± 8° (elevation)
- Stofvrij, dompeldicht (IP67)