Contact
Feedback

3D-LiDAR-sensoren

Registratie in drie dimensies

3D-LiDAR-sensoren (ook 3D-laserscanners) detecteren hun omgeving vrijwel compleet op al dan niet bewegende objecten. Daarom zijn 3D-LiDAR-sensoren ideaal voor taakbeschrijvingen als botsingsbescherming aan automatische voertuigen of het detecteren van objecten.

Filteren op:

Resultaat: 4

Resultaat 1 - 4 van 4

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Outdoor is onze vierde dimensie
  • Vier gespreide lagen en een openingshoek van 275°
  • Hoge weerbestendigheid en betrouwbaarheid door HDDM+ met multi-echo-technologie
  • Veldanalyse en gemeten data in één sensor
  • Eenvoudige parametrering en aanpassing aan veranderende omgevingen
  • Eenvoudige en klantvriendelijke diagnose via webserver
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Zichtbaar verschil door meerdere lagen
  • Algehele detectie via 24 scanlagen bij een openingshoek van 120°
  • Fijne hoekresolutie met hoge scanpuntdichtheid
  • Betrouwbaarheid door multi-echo-technologie
  • Eenvoudige en klantvriendelijke webserverinterface voor de parametrering

Nu vergelijken
Maak uw selectie
Anonieme en betrouwbare mensentelling
  • Nauwkeurige meetdata-uitvoer via berichten en digitale uitgangen
  • Intuïtieve gebruikersinterface voor de weergave en configuratie van de applicatie
  • Grote openingshoek en vier lagen van de MRS1000
  • Schouder-hoofd-schoudercontourdetectie
  • Voorgeprogrammeerde, toepassingsspecifieke app, op basis van een 3D-LiDAR-sensor
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Indrukwekkend robuuste multi-layerscanner voor een ruwe omgeving
  • Simultaan meten op 8 scanniveaus
  • Weerbestendig dankzij multi-echo-technologie en beschermingsgraad IP69K
  • Compact en licht model: 0,77 kg / 1 kg gewicht
  • Groot temperatuurbereik: –40 °C tot +70 °C
  • Gering opgenomen vermogen: 8 Watt
  • Flexibele resolutie, verschillende hoekresoluties in het scanbereik
  • Geïntegreerde objecttracking

Nu vergelijken
Maak uw selectie

Resultaat 1 - 4 van 4

Naar boven