2D-LiDAR-sensoren
TiM5xx

Nooit meer meetfouten

Uw voordelen

  • Betrouwbare en oppervlakonafhankelijke objectherkenning, ook bij sterke beïnvloeding door vreemd licht
  • Solide bij de indoor- en outdoorapplicatie dankzij beschermingsgraad IP67
  • Eenvoudige integratie in compacte automatisch geleide voertuigen (AVG) vanwege kleine constructie
  • De ethernetinterface ondersteunt een eenvoudige implementatie en onderhoud op afstand
  • Door de meetgegevensuitvoer kunnen aanvullende gegevens zoals objectgrootte, -vorm etc. worden bepaald
  • Geringe implementatiekosten op grond van schaalbaarheid: sensortelegram is identiek met sensortelegrammen van de 2D-LiDAR-sensoren uit de portfolio van SICK

Overzicht

Nooit meer meetfouten

Meer dan alleen objectdetectie: de 2D-LiDAR-sensor TiM5xx is de metende oplossing binnen de TiM-serie van SICK. Dankzij de HDDM-technologie kunt u vertrouwen op een uitgestrekte bewaking bij binnen- en buitentoepassingen – zelfs met sterke invloed van vreemd licht en op willekeurige oppervlakken. In een compacte, robuuste behuizing levert de TiM5xx exacte meetgegevens van het gescande oppervlak op grond waarvan aanvullende informatie zoals maten en vorm van objecten kunnen worden bepaald. Daarmee is de TiM5xx flexibel inzetbaar voor veelsoortige applicaties in de industrie en in de gebouwautomatisering. De geïntegreerde ethernetinterface ondersteunt een eenvoudige implementatie en onderhoud op afstand. De TiM5xx is een efficiënte oplossing voor stationair gebruik, voor de toepassing op automatisch geleide voertuigen (AGV) en op andere mobiele applicaties.

In één oogopslag
  • Bewaking van tot 1.470 m² oppervlak met slechts één sensor
  • Grote ongevoeligheid voor vreemd licht dankzij HDDM
  • Resistent dankzij beschermingsgraad tot IP 67
  • Gering opgenomen vermogen (typ. 4 W)
  • Compact model met maximaal 86 mm behuizingshoogte
  • Geïntegreerde ethernetinterface
  • Grote reikwijdte van maximaal 25 m
  • Op de industrie georiënteerd design met M12-stekker

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ToepassingsgebiedIndoor / Outdoor
    MeetprincipeHDDM+ / HDDM
    Geïntegreerde applicatieMeetgegevensuitvoer
    Openingshoek
    Horizontaal270°
    Hoekresolutie

    0,33°

    Werkgedeelte0,05 m ... 25 m
    Reikwijdte
    Bij 10% remissie2 m ... 8 m
    Scanfrequentie15 Hz
    Bedrijfsomgevingstemperatuur–25 °C ... +50 °C 1)
    Serieel
    USB
    Ethernet
    Digitale inputs0
    Digitale outputs1 (PNP, "SYNC"/"Device Ready")
    Gewicht150 g / 250 g
    • 1) IEC 60068-2-14:2009.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads