2D-LiDAR-sensoren
TiM1xx

Sensor voor oppervlaktebewaking: klein, eenvoudig, kostenefficiënt

Uw voordelen

  • Weinig installatiewerk door bewaking van een 200°-gezichtsveld
  • Lage totale operationele kosten
  • Heeft dankzij de compacte afmetingen weinig plaats nodig
  • Snelle inbedrijfname dankzij eenvoudig parametreren van de detectiezone met software
  • Lage installatiekosten en snelle vervanging door draaibare aansluitstekker, IO-Link en het klonen van parameters
  • Dankzij het lage stroomverbruik vooral geschikt voor inzet in op batterijen werkende voertuigen

Overzicht

Sensor voor oppervlaktebewaking: klein, eenvoudig, kostenefficiënt

TiM1xx is een kleine, eenvoudige, kostenefficiënte laserscanner voor veelzijdige toepassingen in de oppervlaktebewaking. De scanner is het instapmodel onder de 2D-LIDAR-sensor van SICK dat met het compacte model nieuwe inzetmogelijkheden opent. TiM1xx is de ideale sensor voor complexe aanwezigheidscontrole. De HDDM+-technologie detecteert zelfs onder moeilijke omstandigheden betrouwbaar objecten en waarborgt daarmee de maximale machinebeschikbaarheid. Met de TiM1xx kunnen detectievelden tot 15,7 m² via software eenvoudig worden geparametreerd. De geïntegreerde IO-Link-interface zorgt voor een zeer snelle inbedrijfname, flexibiliteit bij de applicatie-oplossing en eenvoudig klonen van parameters.

In één oogopslag
  • Kleine, eenvoudige en kostenefficiënte sensor voor oppervlaktebewaking
  • Bewaking van een oppervlakte tot maximaal 15,7 m²
  • Laag gewicht van slechts 90 g
  • Veldanalyse met geïntegreerde software-algoritmen
  • Laag opgenomen vermogen met typisch 2,2 W
  • Parametreren en klonen met IO-Link
  • Voor de industrie ontwikkeld design

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ToepassingsgebiedIndoor
    MeetprincipeHDDM+
    Geïntegreerde applicatieVeldanalyse
    Openingshoek
    Horizontaal200°
    Hoekresolutie
    Werkgedeelte0,05 m ... 10 m
    Reikwijdte
    Bij 10% remissie1,2 m ... 3 m, afhankelijk van hoek
    Scanfrequentie14,5 Hz
    Bedrijfsomgevingstemperatuur–10 °C ... +50 °C
    IO-Link
    Digitale inputs1
    Digitale outputs2 (Push-pull)
    Gewicht90 g / 122 g
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads