2D-LiDAR-sensoren
DistanceGuard

Betrouwbare en anonieme afstandmeting

Uw voordelen

  • Eenvoudige en betrouwbare naleving van afstandsregels, die bijvoorbeeld op grond van wettelijke voorschriften vereist zijn
  • Snelle aanpassing aan lokale omstandigheden of gewijzigde bepalingen
  • Ondersteuning bij de controle van bezoekersstromen
  • Flexibele en onopvallende plaatsing dankzij compacte afmetingen
  • Anonieme gegevensverwerking: geen registratie van persoonsgerelateerde gegevens zoals afbeeldingen of video’s

Overzicht

Betrouwbare en anonieme afstandmeting

De SensorApp DistanceGuard bepaalt de afstand van personen en objecten binnen een bereik en waarschuwt bij onderschrijding van de gedefinieerde minimale afstand. Als hardwarebasis wordt gebruik gemaakt van een 2D-LiDAR sensor van de TiM-serie, die zijn omgeving contactloos aftast. De geïntegreerde app vat afstandsclusters tot anonieme objecten of personen samen en meet hun afstand ten opzichte van elkaar. Komen twee objecten of personen te dicht bij elkaar, herkent en signaleert het apparaat dit onmiddellijk. Ook kan het aantal geïdentificeerde objecten of personen uitgegeven en hiervoor een maximumgrens ingesteld worden. Afstandsregels, bijvoorbeeld bij het in de rij staan, kunnen dus eenvoudig worden aanhouden. Aanpassingen bij eventuele wijzigingen in de regels kunnen snel doorgevoerd.

In één oogopslag
  • Contactloze telling van personen en objecten alsmede afstandmeting tussen personen of objecten in een bereik
  • Probleemloos instellen en aanpassen van waarschuwingsgrenzen
  • Signalering van overschrijdingen via digitale output of ethernetinterface
  • Bepaling van anonieme objecten op basis van afstandsclusters

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ToepassingsgebiedOutdoor
    MeetprincipeHDDM+
    Geïntegreerde applicatieDistanceGuard
    Openingshoek
    Horizontaal270°
    Hoekresolutie0,33°
    Werkgedeelte0,05 m ... 25 m
    Reikwijdte
    Bij 10% remissie8 m
    Scanfrequentie15 Hz
    Bedrijfsomgevingstemperatuur–25 °C ... +50 °C
    Ethernet
    USB
    Digitale inputs4 (Gereserveerd)
    Digitale outputs4 (PNP)
    Gewicht250 g
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads