2D-LiDAR-sensoren

Solide meetgegevens, onafhankelijk van de montagepositie
2D-LiDAR-sensoren (ook 2D-laserscanners) zijn geschikt voor meet- en detectieoplossingen op oppervlakken. Het maakt niet uit in welke hoek 2D-LiDAR-sensoren van SICK zijn aangebracht – ze werken altijd betrouwbaar en precies, zowel binnen als buiten. Voor navigatie, detectie of meting: 2D-LiDAR-sensoren leveren betrouwbare meetgegevens voor talrijke taakbeschrijvingen.
Filteren op:
Resultaat: 16
Nooit meer meetfouten
- Bewaking van tot 1.470 m² oppervlak met slechts één sensor
- Grote ongevoeligheid voor vreemd licht dankzij HDDM
- Resistent dankzij beschermingsgraad tot IP 67
- Gering opgenomen vermogen (typ. 4 W)
- Compact model met maximaal 86 mm behuizingshoogte
- Geïntegreerde ethernetinterface
- Grote reikwijdte van maximaal 25 m
- Op de industrie georiënteerd design met M12-stekker
Sensor voor oppervlaktebewaking: klein, eenvoudig, kostenefficiënt
- Kleine, eenvoudige en kostenefficiënte sensor voor oppervlaktebewaking
- Bewaking van een oppervlakte tot maximaal 15,7 m²
- Laag gewicht van slechts 90 g
- Veldanalyse met geïntegreerde software-algoritmen
- Laag opgenomen vermogen met typisch 2,2 W
- Parametreren en klonen met IO-Link
- Voor de industrie ontwikkeld design
Snelle meting – in recordtijd!
- Efficiënte sensor met geïntegreerde highspeedanalyse
- Hoge weerbestendigheid en betrouwbaarheid door HDDM+ met multi-echo-technologie
- Veldanalyse en gemeten data in één sensor
- Eenvoudige parametrering en aanpassing aan veranderende omgevingen
- Eenvoudige diagnose via webserver
Lasermeting zonder compromissen – precies, snel en betrouwbaar
- Precieze meting, ook bij zeer donkere of glanzende objecten
- Fijne hoekresolutie voor hogere meetpuntdichtheid
- Hogesnelheidsmeting met 600 Hz en snelle datatransmissie met gigabit-ethernet
- Synchronisatie van apparaten zonder onderlinge beïnvloeding
- Voor industrie geschikte M12-aansluitingen
Intelligente veldanalyse en uitgifte van gemeten gegevens in slechts één apparaat
- Groot detectiebereik: 0,05 m tot maximaal 25 m
- Laag stroomverbruik (typisch: 4 W)
- Onmiddellijke inbedrijfname en configuratie via USB en ethernet
- Intelligente veldanalyse en uitgifte van gemeten gegevens in één apparaat
- Sterk en voor de industrie geschikt design dankzij beschermingsgraad tot IP67
Compact. Voordelig. Betrouwbaar.
- Snelle uitvoer van meetgegevens via ethernetinterface
- Werkzone tot 10 m met gerichte openingshoek
- Afstandsmeting met fijne hoekresolutie en technologie HDDM+
- Configuratie via SOPAS ET en standaardtelegram
- Compacte, lichtgewicht kunststof behuizing
- Gering stroomverbruik
Met zekerheid goed in detecteren
- Uiterst compacte, lichte en zuinige sensor
- Veldanalyse met intelligente softwarealgoritmen
- Parametreerinterface bij opgebouwd apparaat van de zijkant toegankelijk
- Gering opgenomen vermogen (typisch 4 W)
- Alleen TiM3xxS: gecertificeerd op basis van machinerichtlijn 2006/42/EG en DIN EN ISO 13849-1:2015
Betrouwbaar en precies, ook bij grote afstanden
- Krachtige, efficiënte 2D-LiDAR-sensor voor meetbereiken tot 80 m
- Uitstekende performance ook bij ongunstige weersomstandigheden dankzij multi-echotechnologie
- Compacte behuizing tot beschermingsgraad IP 67 en ingebouwde verwarming bij de outdoorapparaten
- Gering opgenomen vermogen
- Snelle signaalverwerking
- Meerdere inputs en outputs
- Synchronisatie van meerdere sensoren mogelijk
Betrouwbare en anonieme afstandmeting
- Contactloze telling van personen en objecten alsmede afstandmeting tussen personen of objecten in een bereik
- Probleemloos instellen en aanpassen van waarschuwingsgrenzen
- Signalering van overschrijdingen via digitale output of ethernetinterface
- Bepaling van anonieme objecten op basis van afstandsclusters
Eenvoud voor botsingsveiligheid
- Betaalbare detectiescanner
- Veldanalyse via intelligente algoritmen
- Parametreerinterface bij gemonteerd apparaat van de voorkant toegankelijk
Positiebepaling en navigatie ook onder veeleisende omstandigheden
- Geïntegreerde data-analyse voor de bepaling van reflectorposities
- Grote werkzone op reflectoren (30 m), 10% remissie (18 m), ruimtecontouren (50 m)
- Brede detectiehoek
- Hoge scanfrequentie met een lage hoekresolutie op reflectoren
- Zeer temperatuurbestendig dankzij geïntegreerde verwarming en IP65 / IP67
Gecertificeerde 2D-laserscanner – de intelligente aard van veiligheid
- Enige 2D-LiDAR-sensor op de markt met VdS-certificaat (Duits veiligheidscertificaat)
- Hoogste class ‘C’ met milieuklasse II resp. IVa
- Flexibele aansluiting op DC 9 V tot 30 V
- 2 geïsoleerde relais (alarm) en een manipulatie-output
- Grote detectiereikwijdte van 20 m, zowel horizontaal als verticaal
- Tot 10 bewakingsvelden vrij definieerbaar, intelligente analyse-algoritmen
- Gecertificeerd quick-startmenu
- Op aanvraag leverbaar in 200 RAL-kleuren
Lasertechnologie met grote reikwijdte in uitdagende industriële toepassingen
- Grote reikwijdte ook op donkere oppervlakken
- Lasertechniek die is veilig voor de ogen
- Hoge hoekresolutie tot 0,125 graden
- Grote ongevoeligheid tegen zonnestraling en andere infraroodlichtbronnen
- Synchroonbewaking van tot wel vier vrij definieerbare toepassingsgebied
- Realtime-uitvoer van meetgegevens via ethernetinterface
- Onafgebroken aftasting met gelijkmatige laserspot over de volledige 360 graden
Rendabiliteit door precieze lasernavigatie
- Mixed-mode-navigatie
- Grote reikwijdte: tot 70 m op reflectoren (tot 35 m op zwarte targets)
- Hoog computervermogen en individuele configurator van de AGV's
- Meting, navigatie en positiebepaling met hoogste precisie vanaf drie zichtbare reflectoren
- Hoekresolutie tot 0,1 graad
- Navigatie, ruimte- en contourgegevens, reflectormarkeringen, hoekpositie en/of rawdata-detectie
Krachtige laserscanner met grote reikwijdte voor buitentoepassingen
- Grote reikwijdte ook op donkere oppervlakken
- Hoge hoekresolutie tot 0,0625 graden
- Grote ongevoeligheid tegen zonnestraling
- Synchroonbewaking van tot zes verschillende velden
- Kleine diameter van de laserspot, ook bij grote afstanden
Compact en rendabel, ook in ruwe omgevingen
- Efficiënte en voordelige 2D-LiDAR-sensoren voor meetbereiken tot 50 m
- Uitstekende performance bij ieder weer dankzij de multi-echo-technologie voor intelligente algoritmen
- Robuuste en compacte behuizing met beschermingsgraad tot IP67, met geïntegreerde verwarming en een temperatuurbereik van –40 °C tot +60 °C
- Varianten voor security-toepassingen met relaisoutputs en VdS-certificering beschikbaar
- Realtime uitgave van meetgegevens via ethernetinterface
- Aantal digitale outputs met externe CAN-modules uitbreidbaar