Contact
Feedback

Sensoren voor T-slot
RZT7

RZT7-03ZRS-KP0
1070847
Uit voorraad leverbaar
Stuk
Kopieer shortlink
    • Kenmerken
      CilindervormT-slot
      Cilindervormen met adapter

      Profielstangcilinder

      Trekstangcilinder

      Ronde cilinder

      Cilinder met zwaluwstaartslot

      SMC-rail CDQ2

      SMC-rail ECDQ2

      Lengte behuizing29,5 mm
      SchakeloutputReed
      Schakelfrequentie400 Hz
      UitgangsfunctieMaakcontact
      Elektrische uitvoeringAC/DC 3-draads
      Isolatieklasse

      IP65 1)

      IP67

      • 1) Conform EN 60529.
    • Mechanisch/Elektrisch
      Voedingsspanning5 V AC/DC ... 30 V AC/DC
      Spanningsdaling≤ 0,1 V 1)
      Continustroom Ia

      ≤ 500 mA 2)

      ≤ 300 mA 3)

      Schakelvermogen≤ 6 W
      BeschermingsklasseIII
      Responsgevoeligheid typisch3 mT
      Traject in detectiezone typisch10 mm
      Reproduceerbaarheid≤ 0,1 mT 4)
      Schakeltoestand-LED
      Ompoolbeveiligd
      Omgevingstemperatuur bedrijf–30 °C ... +80 °C
      MTTFd: de gemiddelde tijd tot aan een gevaarlijk falen en/of defect41.230 jaren
      Bestendigheid tegen schokken en trillingen30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
      EMCConform EN 60947-5-2
      AansluittypeKabel met stekker M8, 3-pins, geschikt voor sleepkettingen, 0,3 m
      Aansluittype detail
      Kabeldoorsnede0,14 mm²
      KabeldiameterØ 2,9 mm
      BuigradiusBij vaste installatie > 3 x kabeldiameter
      In bewegende toestand > 10 x kabeldiameter
      Torsiebelasting± 270° / 10 cm
      Torsiecycli> 2.000.000
      KabelaansluitingAxiaal
      Materiaal
      BehuizingKunststof
      KabelPUR
      UL-file-nr.NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
      • 1) Geldt voor kabellengtes tot 0,3 m.
      • 2) DC.
      • 3) AC.
      • 4) Ub en Ta constant.
    • Veiligheidstechnische karakteristieken
      MTTFD41.230 jaren
      DCavg0%
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027270104
      ECl@ss 5.1.427270104
      ECl@ss 6.027270104
      ECl@ss 6.227270104
      ECl@ss 7.027270104
      ECl@ss 8.027270104
      ECl@ss 8.127270104
      ECl@ss 9.027270104
      ECl@ss 10.027270104
      ECl@ss 11.027270104
      ETIM 5.0EC002544
      ETIM 6.0EC002544
      ETIM 7.0EC002544
      UNSPSC 16.090139122230

    Technische tekeningen

    RZT7-03ZRS-KP0
    Inbouwaanwijzing
    RZT7-03ZRS-KP0
    Aansluitschema Cd-036
    RZT7-03ZRS-KP0
    Maattekening Kabel met stekker M8
Naar boven