3D machine Vision
Visionary-S

3D Snapshot – kleurrijke perspectieven voor de precieze fabrieksautomatisering

Uw voordelen

  • Robuuste camera met een werkzone van 0,50 m tot 6,50 m voor industrieel gebruik
  • Meer dan 320.000 diepte- en kleurintensiteitswaarden in slechts één opname
  • Hoge opnamesnelheid bij tegelijkertijd zeer hoge resolutie
  • Flexibiliteit: de camera kan met behulp van gangbare programmeertalen worden geïntegreerd
  • Superefficiënte verlichting: betrouwbare dieptegegevens ook bij vreemd licht
  • Visionary-S CX biedt een directe uitgave van kleur- en dieptewaarden via ethernet
  • Visionary-S AP is gebaseerd op SICK AppSpace, dat het de klanten mogelijk maakt, eigen applicaties te creëren en op de camera te laden of om applicatiespecifieke Key Apps te gebruiken

Overzicht

3D Snapshot – kleurrijke perspectieven voor de precieze fabrieksautomatisering

Dankzij de innovatieve 3D-Snapshot-technologie bieden de 3D-vision-sensoren Visionary-S van SICK volledige flexibiliteit voor toepassingen in de fabrieksautomatisering. Op basis van het stereo-vision-principe biedt SICK met de Visionary-S oplossingen voor de hoogste eisen aan meetnauwkeurigheid en snelheid, zelfs voor stationaire applicaties. De Visionary-S combineert gestructureerde belichting met de beproefde technieken van een kleurencamera en levert realtime dieptebeelden in kleur. Sterke visualisatietools, een brede support van gangbare programmeertalen en betrouwbare 3D- en 2D-informatie maken de Visionary-S tot de ideale oplossing, bijvoorbeeld voor robotsystemen, intralogistiek en verschillende kwaliteitsborgingstaken in de productie.

In één oogopslag
  • Tot 30 dieptebeelden in kleur per seconde
  • Functioneert bij absolute duisternis of bij daglicht tot 40 klx
  • Resolutie: 640 px x 512 px; op de submillimeter precieze diepteresolutie
  • Uitgave van 3D-kleurgegevens via gigabit-ethernetinterface
  • Temperatuurbereik: 0 °C ... 50 °C (afhankelijk van de behuizing); beschermingsgraad: IP67
  • HDR-modus

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Technologie3D Snapshot, Beeldanalyse, Kleur
    Scan-/herhaalsnelheid30 fps, Tot 9.850.000 3D-datapunten/s 1)
    Grijswaardecontroles
    Voorgekalibreerd
    IsolatieklasseIP67
    ConfiguratiesoftwareSOPAS ET / Telegraminterface / SICK AppManager / SICK AppStudio / webinterface / Telegraminterface
    Ethernet✔ / Volledige dataflow voor afstands- en RGB-waarden in één snapshot en apparaatbesturing / ✔ / Gegevens zijn applicatiespecifiek of kunnen in zelf ontwikkelde applicaties worden gedefinieerd.
    • 1) 0,03 s per 3D-beeld.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads