Informatie
De productfamilie IVC-3D zal binnenkort worden afgekondigd. Mogelijke vervolgproducten vindt u aansluitend. Wordt er geen productfamilie weergegeven, dan is er geen een-op-een vervanging.
Onze verkoopafdeling helpt u graag verder.

3D machine Vision
IVC-3D

3D-beeldverwerking op de eenvoudigste wijze

Uw voordelen

  • Met de IVC-3D kunnen progressieve 3D-contourcontroles eenvoudig en voordelig worden uitgevoerd
  • Contrastonafhankelijk – uw applicatie is ook bij veranderlijke objectkleur of ontbrekend contrast stabiel
  • In de fabriek gekalibreerd – produceert metrieke meetresultaten in realtime
  • De IVC is voorzien van een OPC-server en ze ondersteunt ethernet/IP, wat de eenvoudige verbinding met SPS'en, robotbesturing en andere besturingen mogelijk maakt
  • De IVC-3D functioneert zelfstandig. Na de configuratie is een pc overbodig.

Overzicht

3D-beeldverwerking op de eenvoudigste wijze

De smart camera IVC-3D wordt voor inspectie, lokalisering en meting van objecten gebruikt om de flow te verhogen, de productie te controleren en de kwaliteit te waarborgen. Applicaties die vroeger op gecompliceerde camera- en belichtingstechniek aangewezen waren, kunnen nu heel eenvoudig met deze wereldwijd eerste 3D-smart-camera worden opgelost. De voorgekalibreerde IVC-3D verenigt beeldopname, belichting en analyse in één unieke camera. Dankzij lasertriangulatie kan de IVC-3D drie dimensies registreren. De herkenning van beschadigingen vindt plaats tijdens de beeldopname met tools die onafhankelijk van contrast en kleur, hoogte, volume en contour metingen uitvoeren. Daardoor kunnen eerdere moeilijke meettaken nu heel eenvoudig worden opgelost. De IVC-3D kan eenvoudig via een interface op de pc worden geconfigureerd. Bovendien beschikt ze over seriële en ethernet/IP-interfaces. Na de configuratie van de IVC-3D heeft u geen pc meer nodig.

In één oogopslag
  • Vooruitstrevende 3D-beeldverwerking eenvoudig gemaakt
  • Onafhankelijk van objectcontrast of -kleur
  • Eenvoudig te bedienen grafische bedieningsinterface voor een snelle applicatie-ontwikkeling
  • Eenvoudige aansluiting van SPS, robot- en andere besturingen, bijv. via ethernet/IP of OPC
  • Neemt tot max. 5000 profielen per seconde op
  • Voor de industrie geschikte robuuste metalen behuizing

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Technologie3D-lijnscan
    Scan-/herhaalsnelheid5.000 3D-profile/s
    Lichtbron
    Interne belichtingLaser, Zichtbaar, Rood, 658 nm, ± 15 nm
    Voorgekalibreerd
    IsolatieklasseIP65 / IP67
    ConfiguratiesoftwareIVC Studio
    Ethernet✔ , TCP/IP, UDP/IP
    EtherNet/IP™
    Serieel✔ , RS-422, RS-485, encoder (RS-422)
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads