2D machine Vision
Inspector

De intelligente beeldverwerkingsoplossing in het comfortabele sensorpakket

Uw voordelen

  • Veelzijdige Vision toolbox die de capaciteiten van een smart camera koppelt aan de bedieningsvriendelijkheid van een sensor
  • Unieke vervangbare behuizing voor de probleemloze optimalisatie van de beeldkwaliteit
  • De eenvoudige parametrering onder SOPAS, inclusief de emulator voor de offline-parametrering en -inspectie, reduceert de stilstandstijden in de productie tot een minimum
  • Eenvoudige gebruiksinterfaces zijn optimaal afgestemd op de bewakingseisen van de gebruiker opdat hij zijn werk zo efficiënt mogelijk kan structureren
  • Uitstekende connectiviteit door ethernetcommunicatie en web-API voor klantspecifieke HMI-ontwikkeling

Overzicht

De intelligente beeldverwerkingsoplossing in het comfortabele sensorpakket

Voor beeldverwerkingsapplicaties is de Vision Sensor Inspector een complete, intelligente oplossing in één apparaat. En dat ongeacht de taakbeschrijving: verificatie van kwaliteit en volledigheid, herkenning van deelpositie of meettoepassingen. De robuuste metalen IP 67-behuizing is geconstrueerd voor toepassing in de industrie en dankzij de intelligente beeldverwerking is de Inspector perfect voor applicaties met een hoge snelheid. De flexibele behuizing is voor een eenvoudige aanpassing aan de optische eisen van de desbetreffende toepassing bij de klant geconcipieerd. Dat garandeert een probleemloze inspectie, zelfs bij moeilijk te herkennen objecten zoals sterk reflecterende delen en meerkleurige stickers. De Inspector productfamilie biedt met zijn talrijke interfaces een uitgebreide ondersteuning bij de besturing, controle en gegevensverzameling. De Vision sensor heeft alles wat de klant voor de integratie nodig heeft zodat de dagelijkse werkzaamheden u nog minder moeite kosten.

In één oogopslag
  • Positionering, controle en meting bij hoge snelheid
  • Krachtige "Objectvinder", onafhankelijk van positie, draaihoek en grootte
  • Uniek vervangbare behuizing ondersteunt diffusor en uiteenlopende optische toebehoren
  • Gebruiksvriendelijke, stapsgewijze configuratie via de pc
  • Eenvoudige gebruikersinterface
  • Flexibele interfaces voor machine-integratie en HMI-design

 

Robotics image
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    SensorCMOS-matrixsensor, grijswaarden
    Sensorresolutie

    384 px x 384 px

    640 px x 480 px

    Lichtbron
    Interne belichtingWit
    Wit, Diffusor-verlichting
    UV
    Infrarood
    Optische focusInstelbare focus (handmatig)
    ObjectiefS-Mount
    Optisch formaat1/3"
    Operatorinterfaces

    Inspector Viewer

    Webserver

    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®✔ , DC (Distributed Clocks), EoE (Ethernet over EtherCAT®), FoE (Files Access over EtherCAT®), CoE (CAN over EtherCAT®)
    ConfiguratiesoftwareSOPAS ET
    Afmetingen100 mm x 53 mm x 38 mm
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads