Milieubescherming

Om van grondstoffen voltooide producten te maken zijn vele bewerkingsstappen nodig. Bij ieder van deze stappen ziet SICK mogelijkheden om de productie duurzaam vorm te geven.

environment
Internationaal milieumanagement ISO 14001

Geheel in de traditie van de oprichter van het bedrijf, dr. Erwin Sick, die zich al meer dan zestig jaar geleden inzette voor het milieu, zet SICK bewust in op een duurzame ontwikkeling van het bedrijf. Om negatieve milieueffecten tijdens het productieproces zo gering mogelijk te houden, hanteert SICK een drieledige strategie voor klimaat- en milieubescherming:

 

  1. We vermijden wat we kunnen vermijden.
  2. We verminderen, wat niet kan worden voorkomen.
  3. We optimalisieren wat we niet kunnen verminderen.

 

Bij de realisatie vertrouwt SICK op een reeds sinds jaren vast in het bedrijf verankerd milieu- en energiemanagementsysteem. SICK publiceert jaarlijks een milieuverklaring op basis van de EMAS-standaard, die aan de hand van indicatoren informeert over alle relevante milieueffecten en de daaruit voortvloeiende milieudoelstellingen. De milieudoelstellingen bereikt SICK door binnen de drie delen van de klimaat- en milieustrategie projecten in verschillende bedrijfsonderdelen uit te voeren. De focus ligt daarbij op vier actiegebieden:

 

  1. CO²-uitstoot
  2. Afval en afvalwater
  3. Materiaalgebruik en gevaarlijke stoffen
  4. Door SICK-producten

 

system avoid reduce optimize
system avoid reduce optimize
Certificeringen:

Alle Duitse vestigingen zijn evenals de producerende dochterondernemingen in Hongarije, de VS en Maleisië gecertificeerd op basis van het milieumanagementsysteem ISO 14001. Als aanvulling daarop beschikken de hoofdvestiging in Waldkirch, de vestiging Reute en de SICK Vertriebs-GmbH in Düsseldorf over een milieumanagementsysteem volgens EMAS (Eco Management and Audit Scheme) en een gecertificeerd energiemanagementsysteem volgens ISO 50001.

Enkele voorbeelden uit de praktijk

solar
Zonne-energie

In 2011 werd in het totaal 975 m² fotovoltaïsch materiaal op de SICK-daken in Reute en Waldkirch geïnstalleerd en geëxploiteerd door externe investeerders. In het totaal stelt SICK een oppervlak van 1375 m² beschikbaar. Jaarlijks wordt met een geïnstalleerd vermogen van bijna 170 kWp ca. 160.000 kWh stroom opgewekt op de daken van SICK AG.

good for the environment
Dat ziet er goed uit – ook voor het milieu!

Bedrijven in vele branches zetten de sensoren van SICK sinds lange tijd in voor een efficiënte productie en een zuinige omgang met ressources. Ook bij de eigen processen let SICK erop dat zoveel mogelijk milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen worden ingezet. Met de geleidelijke omzetting op laksystemen op waterbasis kunnen zo tot 3,5 ton oplosmiddelemissies worden bespaard – en dat ieder jaar!

electronics manufacturing
Betrouwbare elektronicavervaardiging

Een betrouwbare en goed presterende elektronica is de basis van alle sensoren van SICK. Ook in dit veeleisende productieproces worden milieuvriendelijke methoden toegepast. Reeds sinds 2006 is het proces van het loodvrij solderen bij SICK gekwalificeerd en staat ter beschikking voor nieuw te ontwikkelen producten.