Lineair meetsysteem
OLM200

Toonaangevende positionering met veldbussen

Uw voordelen

  • Grote verplaatsingssnelheid in combinatie met exacte positionering verbetert de systeemefficiency en verhoogt de productiviteit
  • Cameragebaseerd systeem zonder beweegbare delen verlengt de levensduur van de sensor waardoor de gevolgkosten duidelijk gereduceerd worden
  • Veldbusinterfaces (PROFIBUS, PROFINET en EtherNet/IP) zorgen voor een hoge flexibiliteit en een eenvoudige machine-integratie zonder aanvullende kosten voor interface-adapters of protocolaanpassingen
  • Statusbit voor pre-uitvalmelding ondersteunt een tijdig onderhoud en voorkomt ongeplande machine-uitval
  • Het grote bedrijfstemperatuurbereik van –30 °C tot +60 °C biedt betrouwbaarheid in talloze toepassingen

Overzicht

Toonaangevende positionering met veldbussen

Lineaire meetsystemen van SICK kunnen op trajecten tot een lengte van 10 km eenduidig positioneren – lineair of in bochten. De OLM200 kent niet alleen een grote nauwkeurigheid en hoge verplaatsingssnelheden, maar is ook uitgerust met veldbusinterfaces. Met veel meer slimme details creëert de productfamilie OLM200 de nieuwe norm voor lineaire positionering met barcodeband. De op 0,15 mm nauwkeurig reproduceerbare positiegegevens, de snelheidsuitvoer en de diagnosegegevens staan garant voor een efficiënte en betrouwbare werking van de installatie. Het intelligente design in de robuuste magnesiumbehuizing houdt reeds in de sensor rekening met de vereiste uitlijnhoeken. In tegenstelling tot gebruikelijke sensoren is daarom alleen nog maar de uitlijning op één as nodig. Bovendien is de OLM200 voorzien van LED-belichting. Door volledig af te zien van bewegende delen kunt u bovendien vertrouwen op een lange levensduur en een grote duurzaamheid – ook in veeleisende omgevingscondities.

In één oogopslag
  • Superprecies barcode-positioneersysteem met camera
  • Verplaatsingssnelheden tot 7 m/s realiseerbaar
  • Slijtage- en onderhoudsvrij dankzij cameratechnologie
  • Instelbare resolutie tot 0,1 mm
  • Positie- en snelheidsuitvoer, en pre-uitvalmeldingen via veldbusinterfaces
  • Groot bedrijfstemperatuurbereik van –30 °C tot +60 °C

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Meetbereik0 m ... 10.000 m
    Leesafstand

    100 mm ± 20 mm

    130 mm ± 20 mm

    Herhalingsprecisie0,15 mm
    Max. verplaatsingssnelheid7 m/s
    PROFIBUS DP✔ , DPV0
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    Frequentie2,5 ms
    LichtbronLED, rood
    Omgevingstemperatuur in bedrijf–30 °C ... +60 °C
    Omgevingstemperatuur magazijn–40 °C ... +75 °C
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads