Overzicht
Grote flexibiliteit in kleine behuizing
Posities op de millimeter nauwkeurig naderen: met de OLM100 zijn korte naderings- en afremtijden mogelijk zodat het werkproces kan worden geoptimaliseerd. Hoge verplaatsingssnelheden, grote reproduceerbaarheid en korte cyclustijden maken de OLM100 bijzonder geschikt voor vele toepassingen, zoals bijv. elektrische hangbaansystemen, draaitafels en skid-transporteurs.
In één oogopslag
- Superprecies barcode-positioneersysteem met camera
- Verplaatsingssnelheden tot 4 m/s realiseerbaar
- Slijtage- en onderhoudsvrij dankzij cameratechnologie
- Instelbare resolutie tot 0,1 mm
- Eenduidige positionering tot 10.000 m
- Compacte, uiterst solide magnesiumbehuizing
- Omvangrijk assortiment interfaces: SSI, RS-422, RS-485 en CANopen
- Groot bedrijfstemperatuurbereik van –30 °C tot +60 °C