Lineair meetsysteem
OLM100 Hi

Uitstekende performance in kleine behuizing

Uw voordelen

  • Grote verplaatsingssnelheid in combinatie met exacte positionering verbetert de systeemefficiency en verhoogt de productiviteit
  • Cameragebaseerd systeem zonder beweegbare delen verlengt de levensduur van de sensor waardoor de gevolgkosten duidelijk gereduceerd worden
  • Zeer kleine behuizingsafmetingen in combinatie met de meest gangbare industriële interfaces garanderen de integratie in bijna elk installatieconcept, ook met weinig ruimte
  • Seriële interfaces (RS-422, SSI en CANopen) kennen een hoge flexibiliteit en een eenvoudige machine-integratie zonder aanvullende kosten voor interface-adapters of protocolaanpassingen
  • Het grote bedrijfstemperatuurbereik van –30 °C tot +60 °C biedt betrouwbaarheid in talloze toepassingen

Overzicht

Uitstekende performance in kleine behuizing

De OLM100 Hi is een high-performance-variant van de beproefde OLM100. De OLM100 Hi valt met name op door zijn hoge verplaatsingssnelheden, zeer exacte reproduceerbaarheid en de SSI-interface voor een directe encoderfeedback naar de aandrijving.

In één oogopslag
  • Superprecies barcode-positioneersysteem met camera
  • Verplaatsingssnelheden tot 7 m/s realiseerbaar
  • Slijtage- en onderhoudsvrij dankzij cameratechnologie
  • Instelbare resolutie tot 0,1 mm
  • Eenduidige positionering tot 10.000 m
  • Compacte, uiterst solide magnesiumbehuizing
  • Omvangrijk assortiment interfaces: SSI, RS-422 en CANopen
  • Groot bedrijfstemperatuurbereik van –30 °C tot +60 °C

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Meetbereik0 m ... 10.000 m
    Leesafstand

    100 mm ± 20 mm

    130 mm ± 20 mm

    Herhalingsprecisie0,15 mm
    Max. verplaatsingssnelheid7 m/s
    CANopen
    Serieel✔ , RS-422
    SSI
    Frequentie1 ms / 5 ms
    LichtbronLED, rood
    Omgevingstemperatuur in bedrijf–30 °C ... +60 °C
    Omgevingstemperatuur magazijn–40 °C ... +75 °C
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads