LiDAR-lokalisatie

Lokalisatie-oplossingen op LiDAR-basis

Met de LiDAR-lokalisatie-oplossingen van SICK kan de positie van mobiel platforms worden bepaald op basis van natuurlijke omgevingscontouren. Deze oplossingen zijn flexibel aan het betreffende gebruiksdoel aan te passen, met name via individuele functie-uitbreidingen. Het brede portfolio sensoren en computers van SICK biedt voldoende schaalbaarheid en modulariteit voor lokalisatie-oplossingen.

Resultaat: 1

Modulaire LiDAR-lokalisatie op basis van natuurlijke contouren
  • Hoge herhaalnauwkeurigheid: < 10 mm
  • Rijsnelheid tot 3 m/s
  • Draaisnelheid tot 45°/s
  • Positie-afgifte met maximaal 33 Hz
  • Gemakkelijk te gebruiken gebruikersinterface (webbrowser) en ROS-integratie
  • Integratiemogelijkheden voor voertuig-odometrie en reflectordetectie