Overzicht
Rasterlokalisatie met dat speciale...
De GLS6-productfamilie bestaat uit compacte sensors voor de lokalisatie van automatisch geleide voertuigen (AGV's). De sensors detecteren betrouwbaar de datamatrix- of QR-code-etiketten, die als een raster op de grond zijn aangebracht voor de oriëntatie van de AGV, en geven de betreffende positiegegevens door aan de voertuigbesturing. Hoge rijsnelheden zijn daarbij geen probleem voor de GLS6. Op een vervuilde ondergrond kan de GLS6 foutloos worden gelokaliseerd en door zijn compacte ontwerp past hij zelfs in de kleinste AGV's. Dankzij een keuze voor variabele focus of autofocus is de lokalisatieoplossing geschikt voor alle bodemvrijheden. Dankzij de geïntegreerde uitlijnhulp is de montage bovendien kinderspel. En de back-up van de parameters zorgt voor processtabiliteit bij apparaatvervanging.
In één oogopslag
- Variabele leesafstanden van 50 mm tot 500 mm
- Leest datamatrix- en QR-code-etiketten
- Kleine behuizing met draaibare stekkereenheid of stekkereenheid met flexibele kabelgeleiding
- Geïntegreerde hoekmeting als uitlijnhulp bij de montage
- Betrouwbare, eenvoudig parameterback-up
- Ongevoelig voor vreemd licht